Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Csomagolóipar

Teli vagyunk az Ön igényeinek megfelelő megoldásokkal

A csomagolást kezdetben az áruk termelőtől fogyasztóig történő szállításához tervezték. Manapság a csomagolás funkciója messze túlmutat a termék elszigetelésén, védelmén és állagmegóvásán.

Fejlett megoldásainkkal számos iparágban átformáljuk a csomagoláshoz használt géprendszerekre vonatkozó specifikációkat, többek között a gyógyszeriparonaz élelmiszeriparon és az italgyártáson, az anyagmozgatáson, valamint a kozmetikai iparon belül.

Alkalmazkodás az ügyfelek új igényeihez

Annak érdekében, hogy ki tudjuk elégíteni a költséghatékony, könnyű és fenntartható megoldások iránti új igényeket, beszállítóként ügyfeleink igényeivel párhuzamosan fejlődtünk. A fenti változásoktól függetlenül továbbra is szilárd a csomagolóipar iránti alapvető elkötelezettségünk.

Átfogó csomagolási megoldások

Az SMC-nél számos megoldást kínálunk a csomagolási folyamat optimalizálására, amelyek mindegyike az adott felhasználási módokhoz igazítható: hőformázás, töltés, zárolt csomagolás, zsugorfóliázás, kartonformázás és dobozba csomagolás, anyagmozgatás, raklapozás...

A termékek és anyagok megfelelősége

A csomagolóiparban a higiéniai, korrózióállósági és tisztítási eljárásokra vonatkozó szabványok terén nincs lehetőség kompromisszumra. A fertőzések megakadályozása érdekében az élelmiszer-, ital- és gyógyszergyártóknak meg kell felelniük ezeknek a szigorú követelményeknek, beleértve az amerikai Élelmiszer és Gyógyszerellenőrző Hivatal (FDA) folyamatosan változó előírásait is. Kiemelt megoldásainkkal termékei és folyamatai higiénikusak lesznek. 

Gyorsaság és hosszú élettartam

A csomagolóiparban a termelékenység kulcsfontosságú, különösen az óránként több ezer egységet kezelő, nagy sebességű rendszerek esetében. A nem tervezett leállások jelentős veszteségekkel járnak, ezért a teljes eszközhatékonyság (OEE) kritikus fontosságú mérőszám. Az SMC gyors és megbízható megoldásai minimalizálják a leállási időt és maximalizálják a teljesítményt.

Az SMC-nél megszerzett tapasztalatunknak köszönhetően megoldásainkat olyan speciális igényekhez tudjuk igazítani, mint a sebesség, a frekvencia, a kompaktság, a könnyű súly és a megbízhatóság, így biztosítani tudjuk, hogy a vállalatok versenyképesek maradjanak és alkalmazkodni tudjanak a jelenlegi és jövőbeli csomagolási igényekhez.

Hatékony kezelés a környezettel szemben ellenálló termékekkel

A megfogásra használt változatos megoldások – például a kollaboratív robotokhoz való, rugalmas kezelést biztosító vákuummegfogók, illetve a kollaboratív robotokhoz való, precíz kezelést biztosító, pneumatikus megfogók – elérhetősége lehetővé teszi az alkalmazkodást, és így a csomagolási folyamat egyes lépéseivel kapcsolatos egyedi kezelési igényeket is ki tudjuk elégíteni. Ezenkívül a központosító egység is hozzájárul a hely- és energiamegtakarításhoz azáltal, hogy a nehéz munkadarabokat hatékonyan képes eligazítani és pozícionálni a szállítószalagon. A technológiák átfogó tárháza optimális kezelési teljesítményt biztosít számos felhasználási területen.

Digitalizálás intelligens rugalmassággal

Az okosgyárak rugalmas, alkalmazkodóképes gyártási rendszereket igényelnek az egyedi termékekhez. A csomagolóiparnak olyan gépekre van szüksége, amelyek sokféle formátumot tudnak kezelni. Az SMC által kínált megoldások közé tartoznak a gyors formátumváltáshoz használható elektromos aktuátorok, a valós idejű vezérléshez használható nagy sebességű hálózat, a rugalmas elrendezést segítő vezeték nélküli kapcsolat és a beállítási időt minimalizáló IO-Link. Ezek a technológiák növelik a termelékenységet, csökkentik a költségeket és javítják a csomagolási rendszer megbízhatóságát.

Hőmérséklet-szabályozás

A csomagolás során hőt termelő folyamatok, különösen a hőformázás és a zsugorfóliázás, pontos hőmérséklet-szabályozást igényelnek, hogy garantálni lehessen a termék minőségét és a gép megbízhatóságát. A nem megfelelő hőmérséklet-szabályozás tönkrement termékeket és lerövidült élettartamú alkatrészeket eredményezhet, illetve a folyamat általános instabilitásához vezethet. Az SMC folyadékhűtői proaktív szabályozással vannak ellátva, kiváló hőmérséklet-stabilitással rendelkeznek és globális támogatást nyújtunk hozzájuk. Az SMC folyadékhűtőinek használatával javul a termékek minősége, meghosszabbodik a gép élettartama, javul az általános teljesítmény, és nem kell többé aggódnia.

A sztatikus elektromosság eltávolítása

A sztatikus elektromosság a címke elcsúszásához és egyéb gyártási problémákhoz vezet, többek között a termékek elutasításához, leálláshoz és biztonsági kockázatokhoz. Az SMC ionizátorai gyors, egyszerű és hatékony megoldást biztosítanak. Egyszerűen csatlakoztassa a megfelelő ionizátort, amely segít a sztatikus elektromosság megszüntetésében, a termékminőség javításában, a gyártási sebesség növelésében, a biztonságosabb munkakörnyezet kialakításában, továbbá gondoskodik a címkék megfelelő alkalmazásáról (Clean Label 2.0-s címkekialakítás esetében is). Az SMC a különféle csomagolással kapcsolatos felhasználási módokhoz ionizátorok széles választékát kínálja, amelyekhez szakértői támogatást biztosít.

Az elindulástól a befejezésig az út minden lépése során Önnel vagyunk. Globális támogatást biztosító hálózatunk és helyi szintű csomagolási szakértőink készséggel állnak rendelkezésére igényeivel kapcsolatban. 

Győződjön meg róla, hogy az SMC tényleg „teli van az Ön igényeinek megfelelő megoldásokkal”.

Hoppá. Ha meg szeretné nézni a videónkat, bele kell egyeznie a sütik használatába. Egyszerűen kattintson a "Sütik beállítása" gombra, és tekintse meg szakértelmünket működés közben.

Tisztában vagyunk az Ön iparágában létező folyamatok sokféleségével.

Az alábbiakban megtalálja a legjobb megoldásokat, amelyek ki tudják elégíteni az Ön igényeit.

Címkézés és kódolás

Növelje hatékonyságát az SMC segítségével

Ismerje meg, hogyan növelheti hatékonyságát a teljesítmény feláldozása nélkül.

Az SMC szakértői csatornája

Joerg Dahlhoff, Strategic Market Manager, SMC Németország

„Sok gyár a hét minden napján napi 24 órában üzemel, a termelési helyeken folyamatosan dolgoznak, az elsődleges anyagok gyártási folyamatba történő bevezetésétől kezdve a feldolgozáson át a csomagolásig, így bármilyen alkatrész meghibásodása a gyártás leállását okozza, ez pedig a gyár számára időbe és pénzbe kerül.
A teljes eszközhatékonyság (OEE) jelentősen javítható digitális, prediktív karbantartási megoldások alkalmazásával, a kezelőszemélyek képzésével és a termékmegbízhatóság maximalizálásával.”

Joerg Dahlhoff, Strategic Market Manager, SMC Németország

Kérdése merült fel a csomagolóiparral kapcsolatban?

Kérdezze szakértőnket még ma!

Az élelmiszeripari kihívásoknak való megfelelés, avagy az automatizálási szakemberek jelenléte a gyártásban
Diego Mirabelli – Industry Manager Food, Európa
Tudjon meg többet 

Műszaki kihívások a fenntartható csomagolásban
Jorge Salgado, Élelmiszeripari & Csomagolóipari menedzser, SMC Spanyolország
Tudjon meg többet