Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Kondenzáció-ellenőrző – PSH

Ellenőrizze a páratartalmat, kerülje a nedvességet

  • Védje berendezéseit a nedvességtől, javítva berendezései általános hatékonyságát (OEE) – A relatív páratartalom és a hőmérséklet nyomon követése
  • Optimalizálja a telepítés helyét – Érzékelő és kijelző egy készülékben
  • Élvezze az IO-Link által nyújtott előnyöket – Egyetlen beszállító, amely eleget tesz minden automatizálási igényének
  • Megízható, felhasználóbarát létesítményfigyelő megoldás – 2 képernyős kijelző a különféle értékek megjelenítéséhez.

És még sok más

  • Alkalmazható folyadék: levegő, nem korrodáló gáz
  • Relatív páratartalom szabályozási tartomány: 0 to 100%
  • Relatív páratartalom kijelzési pontossága: ±5 % RH ±1 számjegy
  • Hőmérsékletszabályozási tartomány: -5–55 °C
  • Hőmérsékletkijelzési pontossága: ±3 °C ±1 számjegy
  • 3 színű/ 2 képernyős kijelző
  • Csatlakozóméret: R1/8
  • IP65.

Konfigurálja a terméket

Egyéb termékváltozatot keres? Kattintson ide a szabad konfiguráláshoz.

Válassza ki a legördülő listából a cikkeket, és szűrje meg azokat a cikkeket, amelyek az adott karaktereket tartalmazzák a cikkszámon. Ez nem pontos keresés, kérjük, ellenőrizze a "termékadatokat", vagy használja az "összehasonlítás" funkciót további cikkinformációkhoz.

Készletek előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Találatok száma: ? - ? / ? bejegyzésből.
Megjelenít 10 | 20 | 50 | 100
Részletek
Eredménytelen keresés

Általában raktáron tartott termékeket keres? Kattintson ide a standard raktáron lévő termékekért.

PSH-L2-01
kimenet specifikáció
egységspecifikáció
csőcsatlakozás jellemzője
1-es opció
2-es opció

E-osztály kód
E-osztály verzió
Unspsc number
Unspsc version