Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Páratartalom-kicsapodás / kondenzátum kalkulátor

Tartsa szemmel a nedvességet

A sűrített levegős rendszer páratartalma kritikus kérdés, amely működési meghibásodáshoz, élettartam-csökkenéshez és hibás működéshez vezethet, ezért döntő fontosságú ennek ellenőrzése és az adatok ismerete.

Ezzel a szoftverrel átalakíthatja a páratartalomra vonatkozó adatokat a relatív páratartalomról a légköri harmatpontra vagy a nyomás harmatpontjára, és fordítva. Ezenkívül kiszámíthatja a kondenzátum mennyiségét egységnyi időre vagy térfogatra, ennek megfelelően megtervezheti a rendszerét.

Kiválasztás megkezdése

*Szoftver technikai adatok: Humidity Converter / Condensate Calculator 1.0.03

Hasznos lehet még

  • Használat

  • Rendszerkövetelmények

Használat

Bontsa ki a letöltött fájlt a választott ideiglenes mappába, és futtassa a "setup.exe" fájlt. A telepítés befejezése után törölheti az ideiglenes mappát.

Rendszerkövetelmények

A webes verzió használatához a következő böngészők / verziók ajánlottak:

  • Google Chrome 77.0 vagy újabb verzió.
  • Mozilla Firefox 70.0 vagy újabb verzió.
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 vagy újabb verzió.
  • Microsoft Edge 17 vagy újabb verzió.
  • Safari 11.0 vagy újabb verzió.

 

A letölthető verzióhoz pedig a következő rendszerkövetelmények ajánlottak:

  • Operációs rendszer: Windows 8.1 / 10 (verzió a támogatási időszak alatt) (32bit / 64bit)
  • Memória: 4 GB vagy nagyobb
  • Merevlemez: legalább 500 MB szabad lemezterület (egy szoftvertermék telepítésekor)
  • Kijelző: 1024 × 768 pixel vagy nagyobb ajánlott
  • CPU: Celeron 2GHz vagy nagyobb ajánlott