Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

LEPY

Your palm-sized actuator for pushing

  • Push taking up as little space as possible – Compact and ligthweight, as minimum as 240 g. Slider or rod type
  • Pinpoint the perfect position – ±0.2 mm positioning repeatability
  • Tailored to fit the demands – Motor type selectable. Possible to set position, speed and force (64 points).

És még sok más

  • Body size: 6 and 10
  • Stroke: 25 to 75 mm
  • Encoder: incremental
  • Step motor type
  • Horizontal work load: up to 2 kg
  • Vertical work load: up to 1.5 kg
  • Speed: up to 350 mm/s
  • Acceleration: up to 3000 mm/s².

Konfigurálja a terméket

 
méret
Motor kábelbevezetés
golyósorsó
löket
motor kábel felfogatás iránya                    
működtető kábele
működtető kábel hosszúsága
vezérlő
I/O kábelezés LEC vezérlőkhöz
protokoll
opció
vezérlő felfogatása
I/O kábelezés JXC vezérlőkhöz és kommunikációs csatlakozó