Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Elektromos hajtást kiválasztó szoftver

Koncentráljon a teljesítményre, nem pedig a számításokra

El akarja kerülni, hogy túl sok időt töltsön a katalógusok megnézésével, a rajzok értelmezésével / vagy a javasolt képletek szerinti számításokkal?

Ha igen, megvan a megoldásunk. Könnyen, egyszerűen. Mivel elektromos hajtásaink alkalmazkodnak Önhöz, ezek az eszközök megtalálják az optimális elektromos megoldást.

Csak négy egyszerű lépés, hogy nemcsak konkrét hivatkozásokat kapjunk a hajtóműre és a vezérlőre, hanem hogy kiszámítsuk a teljesítményt különböző munkakörülményekre is. A sebesség, a munkaterhelés, a tájolás, a pozíció, a gyorsulás vagy a lassulás mértéke néhány olyan paraméter, amelyet meg lehet adni a megfelelő SMC elektromos megoldás eléréséhez.

Végül összefoglalót fog kapni az eredményekről, amelyek megfelelnek az Ön igényeinek, valamint annak specifikációi és feltételei, egy átfogó, mégis könnyen olvasható jelentésben.

Olyan egyszerű, mint amilyennek látszik.

Találja meg a megfelelő megoldást

Hasznos lehet

Szüksége van információra az SMC elektromos hajtásairól?

Látogasson el online termékkatalógusunkba, és fedezze fel az Önnek megfelelő elektromos megoldások széles skáláját.

  • Terméksorozatok

  • Felhasználási feltételek

  • Rendszerkövetelmények

Terméksorozatok

Electromos hajtások:

 

LEF: szán típus

LEJ: nagy merevségű szán típus

LEL: vezetett henger típus

LEM: kompakt szán típus

LEY: henger típus

LEYG: vezetett henger típus

LES: kompakt szán típus

LESH: nagy merevségű szán típus

LEPY: miniatűr henger típus

LEPS: miniature szán típus

LER: forgató

LEHZ: 2-ujjas megfogó

LEHZJ: 2-ujjas megfogó/porvédővel

LEHF: 2-ujjas megfogó/hosszú löket

LEHS: 3-ujjas megfogó

 

Megjegyzések:     - Helyzetérzékelőket, egyedi konfigurációkat és speciális tulajdonságokat nem tartalmazza.

                               - Kérjük igényelje az RoHs igazolást a kapcsolattartójától a rendeléskor.

 

Felhasználási feltételek

  • Az ebből a szoftverből kapott méretezési és számítási eredmények eltérhetnek a tényleges berendezéssel kapott eredményektől.
  • A Szoftverben található bármely berendezés használatakor olvassa el a „Biztonsági előírások”, „Óvintézkedések”, „Speciális termékre vonatkozó óvintézkedések” és „A műszaki adatok” című részt a berendezés kézikönyvében.
  • Ez a Szoftver és a benne található berendezések előzetes értesítés nélkül változhatnak.
  • Az SMC nem garantálja a szoftver minőségét, beleértve a szoftverből származó méretezési és számítási eredmények pontosságát.
  • Az SMC nem vállal felelősséget a Szoftver használatából eredő károkért.

Rendszerkövetelmények

A webes verzió használatához a következő böngészők / verziók ajánlottak:

  • Google Chrome 77.0 vagy újabb verzió.
  • Mozilla Firefox 70.0 vagy újabb verzió.
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 vagy újabb verzió.
  • Microsoft Edge 17 vagy újabb verzió.
  • Safari 11.0 vagy újabb verzió.