Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Kompakt vezetett henger MGP

Precízen vezetett mozgások

  • Pontos vezetett mozgást kap – ± 0,03 ° elfordulási pontosság
  • Tervezzen kompakt és könnyű gépeket – Csökkentett tömeg és helyigény a vezetett rúdnak és szerelőlemeznek köszönhetően
  • Alkalmazásához könnyen adaptálható – Változatok széles skálája elérhető.

És még sok más

  • Átmérők (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Löketek akár 400 mm-ig (átmérőtől függően)
  • 3-féle választható csapágy: siklócsapágy, golyóscsapágy és nagy precizitású golyóscsapágy
  • 4-féle felfogatási lehetőség: felső, oldalsó, alsó, T-hornyos oldalsó
  • Akkumulátor gyártással kompatibilis változat elérhető
  • A jeladók 2 felületre is felfogathatók.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához

És most az a termék, amely jobban alkalmazkodik Önhöz

Egyéb termékváltozatot keres? Kattintson ide a szabad konfiguráláshoz.

Válassza ki a legördülő listából a cikkeket, és szűrje meg azokat a cikkeket, amelyek az adott karaktereket tartalmazzák a cikkszámon. Ez nem pontos keresés, kérjük, ellenőrizze a "termékadatokat", vagy használja az "összehasonlítás" funkciót további cikkinformációkhoz.

Készletek előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Találatok száma: ? - ? / ? bejegyzésből.
Megjelenít 10 | 20 | 50 | 100
Részletek
Eredménytelen keresés

Általában raktáron tartott termékeket keres? Kattintson ide a standard raktáron lévő termékekért.

MGPM32TF-125Z
csapágyas kivitel
dugattyúátmérő
csatlakozómenet kivitele
szennylehúzó gyűrű
löket
 
jeladó
bekötővezeték hosszúsága
jeladók száma

Rúdvég típusok


csapágyas kivitel
M (siklócsapágyas)
dugattyúátmérő
Ø32 mm
csatlakozómenet kivitele
TF [G]
szennylehúzó gyűrű
olajzó funkció nélkül
löket
125
jeladó
jeladó nélkül
bekötővezeték hosszúsága
0,5 m (jeladó nélküli esetben nincs)
jeladók száma
2 db [jeladó nélküli esetben nincs]
A vezető rúdvég módosított kialakítása
nincs
hőmérséklet-ellenállás
nincs
alacsony sebességű
nincs
rozsdamentes acél
nincs
fluorgumi tömítés
nincs
kenőzsír élelmiszer-feldolgozó berendezésekhez
nincs
Nyomásközeg
Compressed air
A nyomásközeg maximális hőmérséklete
60 °C
Maximális üzemi nyomás
1.0 MPa
Minimális üzemi nyomás
0.1 MPa
Vizsgálati nyomás
1.5 MPa
Maximum környezeti hőmérséklet
60 ºC
Minimum környezeti hőmérséklet
-10 ºC (fagyásmentes)
Pneumatikus csatlakozások száma
4 db
Pneumatikus bemeneti csatlakozó
G 1/8
Pneumatikus kimeneti csatlakozó
G 1/8
A hajtás működési módja
kettős működésű
Elméleti hengererő, kitoláskor (0,5 MPa nyomáson)
402 N
Elméleti hengererő, behúzáskor (0,5 MPa nyomáson)
325 N
Maximális dugattyú sebesség
500 mm/s
Csillapítás típusa
Rubber bumper on both ends
A lemez nem forgási pontossága
± 0.05 º
Tömeg
2.930 Kg
E-osztály kód
E-osztály verzió
Unspsc number
Unspsc version