Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Modell kiválasztó program

Támogatjuk Önt a teljes tervezés során

A program használata kiváló döntés lehet az Ön számára, hiszen a saját rendszerének követelményeire is könnyedén alkalmazhatóak:

  • Összes levegő fogyasztás és a szükséges légáram
  • Teljes löketidő, max. sebesség, indítási idő
  • Összes levegő fogyasztás és a szükséges légáram
  • Csillapítások számítások
  • Dinamikus karakterisztika szimulációk
  • A kondenzátum kiszámítása
  • Löketcsillapító használatára figyelmeztet

…és általánosságban segít Önnek olyan döntéseket hozni, amellyel optimalizálja a rendszer méreteit és fogyasztását.

Kezdje el a kiválasztást

* Szoftver Műszaki adatok: Modellválasztó szoftver v.4.0.32 (122MB).

Kapcsolódó eszközök

Szüksége van az SMC megoldásaira vonatkozó információkra?

Látogasson el online termékkatalógusunkba, hogy felfedezhesse a hűtveszárító portfóliónkat.

  • Sorozat tartalom

  • Telepítés / indítás

  • Rendszerigény

Sorozat tartalom

Munkahengerek:

  • ISO: C55, C76, C85, C85R, C95, CP95
  • Alap pneumatikus hengerek: CA1, CA2, CBA1, CBM2, CG1, CG1R, CJ2, CL1, CLA, CLG1, CLJ2, CLM2, CLQ, CM2, CM2R, MB, CS1, CS2
  • Kompakt: CQ2, CQP2, CQS, RLQ, RQ, (Free Mount) CU, CUJ (Plate), MUMLU, MQQL, MQQT
  • Speciális: MQML

Szelepek:

  • VEX3, SY, SYJ, SX, VF, VQ, VQZ, VQD, VFS, VP31, NVFS

Csövek:

  • T, TS, TU, TUS, TRS, TRB, TAS, TAU, SGP, TUH, TRBU, TPH, TPS, TUH(H), TL, TH, TD

Lökéscsillapító: RB

Fojtó-visszacsapó szelep: AS

Telepítés / indítás

Csomagolja ki a letöltött .zip filet

A "setup.exe" futtatásával telepítse a szoftvert

Rendszerigény

  • Windows XP/Vista/7/8 (32-Bit/64 Bit)
  • Internet Explorer 7.01 vagy későbbi verzió