Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Alacsony Profilú Elektromos Munkahenger, Elfordulás ellen biztosított – LEL

Az észrevehetetlen munkahenger

  • Tökéletes választás szűk helyekre és nagyméretű munkadarabokhoz – Magassága 48 mm. A motor nem zavarja a mozgást
  • Érintetlen csend – 60 dB vagy kevesebb Siklócsapágyas típus
  • Nagy sebességű szállítás – Akár 1000 mm/s. Nyomatékterhelésre alkalmas
  • Az Ön igényeihez igazítva – Csúszócsapágy és golyóscsapágy típus.

És még sok más

  • Testméret: 25 mm
  • Löket: 25 mm
  • Gyorsulás: akár 3000 mm/s²
  • Léptetőmotor típusa
  • Enkóder: inkrementális
  • Kompatibilis vezérlők: LECP1 és JXC#1.

Konfigurálja a terméket

 
csapágyas kivitel
löket
motor opció
mágnes
működtető kábele
működtető kábel hosszúsága
vezérlő
I/O kábelezés LEC vezérlőkhöz
protokoll
opció
vezérlő felfogatása
I/O kábelezés JXC vezérlőkhöz és kommunikációs csatlakozó