Nincs találat erre a termékválasztási konfigurációra
Nincs egyedi találat erre a termékválasztási konfigurációra
<ul><li>Test méret: 40 és 63.</li><li>Lökethossz: 200 - 3000 mm.</li><li>AC szervó motor, 100/200W.</li><li>Nagy pontosság és nagy merevség a két belső lineáris megvezetésnek köszönhetően.</li></ul>
Konfigurálja a terméket
Hozzon létre egy ügyfél álnevet
Adjon meg egy álnevet. Ezt a pontot kihagyhatja és később is létrhozhat egy álnevet. Ne feledje miután létrehozott egyet, utána nem tudja módosítani.
LEJB40S2T-
Szállítás: Lehet, hogy nincs raktáron. Kattintson ide
egyéb, általában készleten lévő változatokra vagy Keresse fel az SMC-t
további segítségért