Fedezzen fel többet
Tudjon meg többet
Kiemelt termékek
Segítségre van szüksége a termék kiválasztásához?
SMC eMatters
CAD könyvtár
Segítség és támogatás
Útmutatók és letöltések
Tervezést támogató eszközök
Ismerje meg az SMC-t
Kötelezettségvállalásaink
Karrier
Hamarosan elérhető
Üdvözöljük az SMC-nél
Érzékelők és kapcsolók
Tudni szeretné, hogyan működik a beépítés?
Csak akkor lesz képes olyan döntéseket hozni, amelyek a folyamatok termelékenységének és hatékonyságának növeléséhez vezetnek, ha mindig tudja, mi történik a gépein. Egyszerűen azért, mert nem tudjuk kezelni azt, amit nem ismerünk. Tökéletesen logikus, nem igaz?
Facilities that take advantage of data with Industrial communication technologies like IO-Link will help you pursue the optimisation of your processes through the increase in assets such as efficiency and obviously productivity. In those terms, digital flow and pressure sensors turn out to be an ubiquitous element as a source of that valuable information.
Az ipari kommunikációs technológiákkal, például az IO-Linkkel az adatok előnyeit kihasználó létesítmények segítenek Önnek a folyamatok optimalizálásában az olyan eszközök növelésével, mint a hatékonyság és nyilvánvalóan a termelékenység. Ilyen szempontból a digitális áramlás- és nyomásérzékelők az értékes információk forrásaként mindenütt jelenlévő elemnek bizonyulnak.
Tudja meg, mely termékek segíthetnek Önnek mérni és felügyelni a telepítés különböző paramétereit, hogy maximalizálja folyamatai hatékonyságát és termelékenységét.
Integrált kijelző
Távoli típus
További információk egy pillantással. Vegye fontolóra a ma már bevethető termékeket, amelyek ugyanakkor készen állnak a jövőbeni előnyök kiaknázására.
ISE20 Sorozat Levegőnyomás mérése -100 kPa és 2 MPa között
ZSE20(F) Sorozat Levegőnyomás mérése -101 kPa és 100 kPa között
ISE7# Sorozat Levegőnyomás mérése 0 és 1,6 MPa között ferde és forgó kijelzővel
ISE7#G Sorozat Levegő és általános folyadékok nyomásának mérése 0 és 10 MPa között ferde és forgó kijelzővel
ISA3 Sorozat Egy pillantással ellenőrizheti, hogy a munkadarab fel van-e helyezve vagy sem.
ISE10 SorozatNyomásmérés -0,1 és 1 MPa között, kis helyen is elvégezhető
ZSE10 Sorozat
Vákuumnyomás mérése -0,101 és 100 kPa között kis helyen
Tekintse meg a távoli típusú érzékelőket, amelyek ideálisak, ha nincs szükség kijelzőre az értékek megjelenítésére az alkalmazások mellett, vagy ha nehezen hozzáférhető helyen lévő érzékelőre van szükség.
PSE57# Sorozat Általános folyadéknyomás mérése -0,100 kPa és 10 MPa között
PSE53# Sorozat A levegő nyomásának mérése -0,100 kPa és 1 MPa között
PSE300AC Sorozat Robusztus kialakítás a légnyomás -101 kPa-tól 10,5 MPa-ig történő ellenőrzéséhez
PSE200A Sorozat Akár 4 különböző érzékelő központosítása 50 mA-nél kisebb fogyasztással és 1-5 VDC kimenettel.
PSE300A Sorozat A levegő nyomásának figyelése -101 kPa és 1 MPa között
Levegőre
Általános közegre
Integráljon egy áramlásmérőt az üzemirányítási környezetbe, és ismerje meg a valós fogyasztást.
PF3A8*H Sorozat
Egyidejűleg 10 és 2000 l/perc közötti légáramlás, nyomás és hőmérséklet mérése.
PF3A7*H Sorozat
10 és 12000 l/perc közötti levegő áramlás mérése, moduláris kivitelben, légkombinációs egységekhez csatlakoztatható
PF2M7 Sorozat 0,1 és 100 l/min közötti légáramlás mérése kis helyen
PF2MC7 Sorozat 5 és 2000 liter/perc közötti légáram mérése
Nagy mérési képesség és kompakt méret
Kis munkadaraboknál pontos szívóerősítésre tervezve
PFG200 Sorozat Akár 4 különböző érzékelő központosítása
PFG300 Sorozat Vizualizálja az áramlási sebességet 12000 l/min-ig
Csökkentse költségeit a berendezés különböző paramétereinek figyelemmel kísérésével, ami a gép rendelkezésre állásának javulásához vezet.
PF3W Sorozat Általános folyadékok áramlásának figyelése 0,5 l/perc és 250 l/perc között, egyedi és manifold kivitel is elérhető
LFE Sorozat Általános folyadékok áramlásának figyelése 0,5 l/min-től 200 l/min-ig nagyon alacsony nyomásveszteséggel
Danilo Giordana, Energiahatékonysági projektmenedzser, SMC Olaszország
2021 DECEMBER A modern gyártás evolúciós üteme olyan mértékű, hogy rendkívül költségesnek bizonyulhat, ha nem tartunk lépést az iparág digitalizációra való átállásával – és az ezzel járó hatékonysági és termelékenységi előnyökkel. De akkor hol kell elkezdeni? A legtöbb szakember ezen a téren első lépésként az adatgyűjtést jelöli meg, mert a későbbi adatelemzés támogathatja a prediktív karbantartási stratégiák bevezetését, a jobb döntéshozatalt, és a folyamatok folyamatos fejlesztését. Mindazonáltal ezt a törekvést csak úgy lehet teljesíteni, ha az alkalmazásokhoz megfelelő érzékelőt illesztünk.
Olvasson tovább
Mile Milovanovic, Senior mérnök, SMC Németországi Technikai Központ
2021 DECEMBER Ahogy az ipar egyre inkább a digitalizáció felé fordul, az IO-Link kiemelkedik a megoldások közül, mint könnyen kivitelezhető és költséghatékony választás.