Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Kompakt henger - CQS

A hely hiánya nem probléma többé

  • Csökkentse a beépítési méreteket- Ideális olyan gépeknél ahol helyhiány van
  • Élvezze a felsőbbrendű elfordulásmentességi pontosság - Köszönhetően a hatlapú dugattyúrúdnak
  • Rugalmas tervezhetőség - A négyzetes testnek és a jeladó hornyoknak köszönhetően.

És még sok más

  • Átmérők (mm): 12, 16, 20, 25
  • Löket: akár 50 mm-ig
  • Gumiütközős véghelyzetcsillapítás
  • Elérhető változatok az általánostól eltérő környezetekhez: akkumulátorgyártás, tisztatér
  • Jeladóval felszerelhető.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához

És most az a termék, amely jobban alkalmazkodik Önhöz

Egyéb termékváltozatot keres? Kattintson ide a szabad konfiguráláshoz.

Válassza ki a legördülő listából a cikkeket, és szűrje meg azokat a cikkeket, amelyek az adott karaktereket tartalmazzák a cikkszámon. Ez nem pontos keresés, kérjük, ellenőrizze a "termékadatokat", vagy használja az "összehasonlítás" funkciót további cikkinformációkhoz.

Készletek előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Találatok száma: ? - ? / ? bejegyzésből.
Megjelenít 10 | 20 | 50 | 100
Részletek
Eredménytelen keresés

Általában raktáron tartott termékeket keres? Kattintson ide a standard raktáron lévő termékekért.

CQSWB16-25D
mágnes
szerelés
dugattyúátmérő
löket
opció
jeladó
bekötővezeték
szám

Rúdvég típusok


mágnes
nincs
szerelés
B (átmenő furat, mindkét végén menettel)
dugattyúátmérő
Ø16 mm
löket
25 mm
opció
standard (rúdvég belső menet)
jeladó
jeladó nélkül
bekötővezeték
0,5 m (jeladó nélküli esetben nincs)
szám
2 db (jeladó nélküli esetben nincs)
rúdvég opciók
nincs
Nyomásközeg
Levegő
A nyomásközeg maximális hőmérséklete
70 ºC
Maximális üzemi nyomás
1.0 MPa
Minimális üzemi nyomás
0.07 MPa
Vizsgálati nyomás
1.5 MPa
Maximum környezeti hőmérséklet
70 ºC
Minimum környezeti hőmérséklet
-10 ºC
Pneumatikus csatlakozások száma
2 db
Pneumatikus bemeneti csatlakozó
M5
A hajtás működési módja
kettős működésű
Elméleti hengererő, kitoláskor (0,5 MPa nyomáson)
75 N
Elméleti hengererő, behúzáskor (0,5 MPa nyomáson)
75 N
Maximális dugattyú sebesség
500 mm/s
Dugattyú rúd vég
Internal thread
A dugattyúrúd geometriai alakja
kör keresztmetszetű dutattyúrúd
Belső menetes rúd vég
M4
Minimális dugattyú sebesség
50 mm/s
Kenés
Non-lube
Tömeg
0.099 Kg
E-osztály kód
E-osztály verzió
Unspsc number
Unspsc version