Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Körhenger - CG1-Z

A legsokoldalúbb partner

  • Csökkentse a karbantartási igényt - Letisztult profil a külső szennyeződések elkerülésére
  • Adaptálja alkalmazásához könnyedén - Széles skálájú változatok elérhetők
  • Kapjon tervezési és rögzítési rugalmasságot - Külső és belső menetes rúdvég, és sokféle rögzítési opció.

És még sok más

  • Átmérők (mm): 20 ~ 100
  • Löket: akár 1500 mm-ig
  • Rugalmas vagy pneumatikus véghelyzet-csillapítás
  • Elérhető változatok az általánostól eltérő környezetekhez: ATEX, akkumulátorgyártás, tisztatér
  • Jeladóval felszerelhető.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához

És most az a termék, amely jobban alkalmazkodik Önhöz

Egyéb termékváltozatot keres? Kattintson ide a szabad konfiguráláshoz.

Válassza ki a legördülő listából a cikkeket, és szűrje meg azokat a cikkeket, amelyek az adott karaktereket tartalmazzák a cikkszámon. Ez nem pontos keresés, kérjük, ellenőrizze a "termékadatokat", vagy használja az "összehasonlítás" funkciót további cikkinformációkhoz.

Készletek előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Találatok száma: ? - ? / ? bejegyzésből.
Megjelenít 10 | 20 | 50 | 100
Részletek
Eredménytelen keresés

Általában raktáron tartott termékeket keres? Kattintson ide a standard raktáron lévő termékekért.

CDG1BN25-350Z
mágnes
szerelés
típus
dugattyúátmérő
csatlakozómenet kivitele
szennylehúzó gyűrű
löket
 
dugattyúrúd-vég
henger opció
csapágybak
rúdvégi felfogatás
jeladó
bekötővezeték
szám

Rúdvég típusok


mágnes
D (integrált mágnes)
szerelés
B (alapkivitel)
típus
N (gumi ütköző)
dugattyúátmérő
25 mm
csatlakozómenet kivitele
Rc (vagy M5; típustól, átmérőtől és menetkombinációtól függően)
szennylehúzó gyűrű
olajzó funkció nélkül
löket
350
dugattyúrúd-vég
külső menetes rúdvég
henger opció
védőharmonika nélkül
csapágybak
nincs
rúdvégi felfogatás
nincs
jeladó
jeladó nélkül
bekötővezeték
0,5 m (jeladó nélküli esetben nincs)
szám
2 db (jeladó nélküli esetben nincs)
rúdvég opciók
nincs
hőmérséklet-ellenállás
nincs
alacsony sebességű
nincs
rozsdamentes acélból készült
nincs
fluorgumi tömítés
nincs
kenőzsír élelmiszer-feldolgozó berendezésekhez
nincs
PTFE-zsír
nincs
Tömeg
0.674 Kg
E-osztály kód
E-osztály verzió
Unspsc number
Unspsc version