Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Kompakt henger CQ2-Z

Lépjen túl korlátain

  • Helyezze el a CQ2-t alkalmazása követelményeinek megfelelőe – Változatok széles skálája és rövid szállítási határidő Európában
  • Takarítson meg helyet a gépeiben – Csökkentse a munkahenger és további komponensek méreteit
  • Minimalizálja gépe súlyát és növelje a termelékenységét – Alig 456 g (Ø40 és 50 mm löket).

És még sok más

  • Átmérők (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 140, 160, 180, 200
  • Standard lökettartomány (mm): 5 - 100
  • Csatlakozó menetek: M (12 - 25 átmérő); Rc, NPT vagy G (32 - 100 átmérő)
  • Elérhető változatok az általánostól eltérő környezetekhez: ATEX, akkumulátorgyártás, tisztatér
  • Kisméretű jeladó felszerelhető 4 felületre.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához

És most az a termék, amely jobban alkalmazkodik Önhöz

Egyéb termékváltozatot keres? Kattintson ide a szabad konfiguráláshoz.

Válassza ki a legördülő listából a cikkeket, és szűrje meg azokat a cikkeket, amelyek az adott karaktereket tartalmazzák a cikkszámon. Ez nem pontos keresés, kérjük, ellenőrizze a "termékadatokat", vagy használja az "összehasonlítás" funkciót további cikkinformációkhoz.

Készletek előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Találatok száma: 1 - 10 / 48 bejegyzésből.
Megjelenít 10 | 20 | 50 | 100
Részletek

Általában raktáron tartott termékeket keres? Kattintson ide a standard raktáron lévő termékekért.

CQ2WB20-D
mágnes
szerelés
típus
dugattyúátmérő
csatlakozómenet kivitele
löket
házopció
jeladó horony
jeladó
bekötővezeték
szám

Rúdvég típusok