Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Folyadékhűtő közegek: Ne hagyja, hogy kimaradjon a lényeg!

  Roberto Martínez de Lafuente | Thermo Products specialist, SMC Spanyolország

 

2024 NOVEMBER

Minden hagyományos hűtőközeg, amelyet ipari hűtőkben használnak, aggályokat vet fel, legyen szó magas globális felmelegedési potenciálról (GWP), gyúlékonysági problémákról vagy mérgező hatásról. A szabályozó szervek kiemelt figyelmet fordítanak erre a kérdésre, és azzal igyekeznek védeni környezetünket, hogy megnehezítik a hagyományos hűtőközegek használatát. De van jó hír is: az elmúlt néhány év kemény munkájának köszönhetően az SMC hamarosan bemutat egy, az iparágat megváltoztató megoldást.

A hűtőközeg teszi lehetővé, hogy a hűtők belső körfolyamata működjön, és a megfelelő kezelés révén biztosítja a teljesítményét. A közeg feladata, hogy a hűtendő folyadékot tulajdonságai révén hűtse, míg a hűtő más alkatrészei gondoskodnak a hő elvezetéséről. A hűtőközeges hűtők az iparban népszerűek a bevált technológia, a gyors hűtés és a nagyon alacsony hőmérsékletek biztosításának lehetősége miatt. Ha van egy hátrányuk, az maga a hűtőgáz.

Rálépünk a gázra
Az ipari hűtőközegek használatára vonatkozó releváns jogszabály az F-gáz rendelet. Ezzel a rendelettel az EU újabb mérföldkövet kíván elérni az európai zöld megállapodás keretében, közelebb hozva a kontinenst a 2030-ra kitűzött 55%-os kibocsátáscsökkentési cél eléréséhez, valamint a 2050-re kitűzött klímasemlegességi cél eléréséhez. 

Az F-gáz rendelet 2027. január 1-jétől lép hatályba, és betiltja a 150-nél magasabb GWP-vel rendelkező hűtőközegeket az olyan hűtőkben, amelyek hűtőkapacitása 12 kW alatti. Ez a korlátozás sokkal szigorúbb, mint az Egyesült Államokban érvényes hasonló szabályozások, amelyek a GWP értéket 750-ben határozzák meg. Talán még aggasztóbb, hogy a F-gáz rendelet 2027. január 1-jétől lép életbe, ami azt jelenti, hogy most kell elkezdeni gondolkodni az új hűtőstratégián.

Szerencsére szakértői csapatunk az SMC-nél már alaposan átgondolta a kérdést. Néhány évvel ezelőtt kezdtük el bevezetni az R454C hűtőközeggel működő megoldásainkat. Az R454C GWP-értéke 148, ami megfelel a 2027. január 1-je utáni jogszabálynak. Már most is kínálunk olyan megoldást, amely kihasználja ennek a hűtőközegnek az előnyeit, és hamarosan egy rack-be építhető típus is megjelenik.

Mi lenne, ha tovább szeretnénk javítani ezen a megoldáson? Bár az R454C alacsony gyúlékonysági kategóriába tartozik, mégis gyúlékony.  Emellett figyelembe kell vennünk a jövőbeli szabályozásokat és annak a lehetőségét, hogy a GWP-korlátozások tovább szigorodhatnak. Sok vállalat már most zéró hatású és a környezetkímélő működésre törekszik, ezért már most megfelelő megoldásokra van szükségük. 

CO2 áttörés
Az R454C folyadékhűtő megoldásainkkal párhuzamosan az SMC kihívás elé állította magát, hogy olyan hűtőközeg-megoldást találjon, amelynek GWP értéke 1-nél kisebb vagy egyenlő. Az eredmény? Olyan hűtők, amelyek CO2-t használnak hűtőközegként.

A CO2 GWP értéke 1. Szintén említésre méltó: CO2 nem gyúlékony és nem mérgező gáz.

A széndioxid hűtőközegként való alkalmazása teljesen új hűtőtervezést igényel, számos technológiai újítással. Az SMC 2024. szeptemberétől már rendelkezik olyan folyadékhűtő-családdal – a meglévő HRZC-sorozattal – amely CO2 gázzal üzemel és kihasználja annak rendkívül alacsony GWP-értékét. Továbbra is lefedjük a teljes választékot, biztosítva az időtálló megoldások elérhetőségét, jóval azelőtt, hogy az F-gáz rendelet jogszabályi előírásként életbe lépne.

SMC nem F-gázzal (CO2 hűtőközeggel) működő folyadékhűtő – HRZC Sorozat

 

Az SMC Corporation által választott út lehetővé teszi számunkra, hogy egyetlen lépésben megfeleljünk a GWP tekintetében a legszigorúbb európai korlátozásoknak és az amerikai szabályozási időkorlátoknak. Ezt megtehetjük anélkül, hogy köztes megoldásként R513a gázt alkalmaznánk. Bár az R513a megfelel az amerikai követelményeknek, Európában 2027 januárjától nem használható, mivel hűtőközege meghaladja a 150 GWP-t.

Ön és a bolygónk támogatása
Az F-gáz rendelet valóban közel van és nagyon is érvényes. Ha tanácsra van szüksége abban, hogy ez mit jelent a hűtői számára – legyen szó meglévő vagy új rendszerekről –, mi biztosítjuk a szükséges támogatást. Az SMC tisztában van ezzel a problémával, és az elmúlt években olyan megoldásokba kutatásába és fejlesztésébe fektetett, amelyek megfelelnek a 2027 januári F-gáz rendeletnek – és minden további szabályozási módosításnak is a jövőben. Mindig nagy felelősséget vállalunk azért, hogy ügyfeleink megkapják a megfelelő válaszokat az ipari kihívásokra. Biztos lehet benne, hogy az SMC nem fogja cserbenhagyni sem Önt, sem a bolygót.

Fedezze fel az SMC hőmérséklet-szabályozó berendezései, "hogyan adnak Önnek nyugalmat"

Roberto Martínez de Lafuente | Thermo Products specialist, SMC Spanyolország

Ipari mérnök diplomával és 5 éves munkatapasztalattal, Rober 2007-ben csatlakozott az SMC Spanyolország családjához. Már 2008-ban átvette a hűtéstechnikai és folyadékhűtők témakörének feladatait és kihívásait. 2018 óta a folyadékszabályozási részleg vezetője.

Roberto, hogyha nem az SMC-ben van, szabadidejében szeret gitározni és búvárkodni, azonban nem egyszerre a kettőt!

Szeretne naprakész lenni?

Iratkozzon fel havi hírlevelünkre, és kapja meg az ilyen és ehhez hasonló tartalmakat egyenesen a postafiókjába.

 

Kövessen minket

 

Nézze meg grafikusan

Letöltések

 

Érdekesnek találhatja a következőket is

 

Hideg fejjel válasszon hőmérséklet-szabályzó berendezést az élettudományi alkalmazásokhoz
Lisa Zille, Termékmenedzsment és Ipari Alkalmazási Központ (IAC), SMC Németország
Tudjon meg többet

SMC folyadékhűtők: alacsony TCO, magas fokú nyugalom
Kees van Kampen – Termékmenedzser hőszabályozó berendezések, SMC Hollandia
Tudjon meg többet 

SMC Szakértelem a napi kihívásai megértésében

Olvasson tovább arról, amikor ügyfeleink életre keltik termékeinket