Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Válasszon hideg fejjel hőmérséklet-szabályozó berendezést élettudományi alkalmazásaihoz

Az élettudományi szektorban a hőmérséklet szabályzó technológia kiválasztása során vannak bizonyos karakterisztikák, amelyekre érdemes odafigyelni. Kétségkívül az a rendszer az egyik legelterjedtebb, ami kihasználja a Peltier-hatás előnyeit, amely a laboratóriumi munkákat végzőknek olyan fontos előnyökkel jár, mint a magas hőmérsékleti stabilitás, az alacsony zajszint, az alacsony rezgés és a kompakt fizikai méretek.

  Lisa Zille,Termékmenedzsment és Ipari Alkalmazási Központ (IAC), SMC Németország


2022 MÁRCIUS

Azok számára, akik nem ismerik a kifejezést, a Peltier-hatás során az egyik csomópont lehűl és a másik felmelegszik, amikor elektromos áramot (DC) tartanak fenn egy olyan áramkörben, amely különböző félvezetők váltakozó rétegeit tartalmazza. Ezeket a félvezetőket hőszigetelő kerámiarétegek közé helyezik, így jön létre a Peltier-cella (más néven termoelektromos eszköz). A laboratóriumban dolgozó szakemberek egyszerűen megfordíthatják a hőáramlás irányát az egyenáram polaritásának megfordításával. A generált fűtés/hűtés mértéke egyenesen arányos a megtáplálás pozitív és negatív vezetékei között alkalmazott feszültségkülönbséggel.

Egy termoelektromos eszközzel, a nagyon gyors válaszidőnek köszönhetően, a hőmérséklet szűk tűréshatáron belül (±0,01 és ±0,03°C között) szabályozható. Természetesen a hűtési alkalmazásoknál egyértelműen szükség van a Peltier-cella másik oldaláról való hőelvezetésre, ami azt jelenti, hogy az összes ilyen típusú chiller megoldáshoz hűtőbordákra és ventilátorokra van szükség. A Peltier-cellában a ventilátorok zajszintje azonban alacsonyabb, mint a más létező hőátviteli technológiáké, biztosítva alkalmasságukat a laboratóriumi környezetben való használatra. A Peltier-hatáson alapuló chiller rendszerek rezgése is rendkívül alacsony, mivel nincs bennük mozgó alkatrész (kivéve a ventilátorokat és a folyadékszállításhoz használt szivattyúkat).

Természetesen rendelkezésre állnak más hőmérséklet-szabályozási technológiák is, például a kompresszoros/evaporatív rendszerek, amelyek bár nagyobb hűtési kapacitással rendelkeznek, rosszabb hőmérséklet-stabilitást, valamint nagyobb zajt és rezgést nyújtanak. A levegő/víz vagy víz/víz passzív rendszerek szintén biztosíthatnak nagy hűtési kapacitást, de szükséges hozzájuk egy másodlagos hűtőforrás (hideg víz vagy hideg levegő). Ennek eredményeképp ezek a rendszerek nem tudják a folyadékot a környezeti hőmérsékletnél (levegő-víz) vagy a létesítmény vizénél (víz-víz) alacsonyabb hőmérsékletre hűteni.

Az SMC-nél mindenféle Peltier-berendezést kínálunk élettudományi alkalmazásokhoz, beleértve a HEB termoelektromos fürdőt és a HECR termoelektromos berendezést (léghűtéses és vízhűtéses változatban), amely 19 hüvelykes rackbe szerelhető.

SMC Termoelektromos fürdő, HEB sorozat
SMC Temperáló, Rackbe szerelhető, HECR sorozat

Globális vállalatként, amely világszerte kínál mindenféle iparág számára automatizálási megoldásokat, képesek vagyunk Peltier-típusú termékeket tervezni és gyártani számos csúcstechnológiai alkalmazáshoz, de különösképpen az élettudományi szektor számára, ahol az SMC már több mint 40 éve kulcsfontosságú technológiai partner.

Lisa Zille| Termékmenedzsment és Ipari Alkalmazási Központ (IAC), SMC Németország

Lisa kalandja a munkában 2005-ben kezdődött az egészségügyi és biztonsági, valamint létesítménygazdálkodási megoldások termékmenedzsereként. 2005-ben csatlakozott az SMC Germany családhoz, hogy vállalja a kihívást, és csatlakozzon a termékmenedzsment csoporthoz, ahol a termohűtők, szárítók, folyamatszivattyúk és folyamatszelepek gondozását végzi.

Szeretne naprakész lenni?

Iratkozzon fel havi hírlevelünkre, és kapja meg az ilyen és ehhez hasonló tartalmakat egyenesen a postafiókjába.

 

Kövessen minket

 

Letöltések

 

Érdekesnek találhatja a következőket is

 

Hőgazdálkodás: forró téma az élettudományi gépépítők (OEM) számára
Max Lemacon, Team Menedzser, élettudományok, SMC Franciaország
Tudjon meg többet 

SMC folyadékhűtők: alacsony TCO, magas fokú nyugalom
Kees van Kampen – Termékmenedzser hőszabályozó berendezések, SMC Hollandia
Tudjon meg többet 

Orvostechnikai eszközök számára optimalizált folyadékkezelés
Philippe Pinto – Ipari menedzser élettudományok, Európa
Tudjon meg többet 

SMC Szakértelem a napi kihívásai megértésében

Olvasson tovább arról, amikor ügyfeleink életre keltik termékeinket