Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

A robot integrálása egy teljesen automatizált láncba

A mai ipari robotok olcsóbbak, rugalmasabbak és könnyebben programozhatók, mint a robotok, amelyekkel néhány évvel ezelőtt találkozhattunk. Ennek köszönhetően egyre több vállalatnak van lehetősége fontolóra venni a robotok bevezetését, de hogyan lehet a legjobban elérni az optimális integrációt az Ön műveleti láncában? Nos, többféle lehetőség áll rendelkezésre és a döntés gyakran olyan tényezőktől függ, mint az Ön konkrét alkalmazása és a kölségvetése.​​​

Sampsa Paasisalo, Termékmenedzser, SMC Automation Oy


2023 Április
Számos feladat esetében a hagyományos elektromos és pneumatikus mozgatási rendszerek egyszerűbben megvalósíthatóak és olcsóbbak. Ebben az esetben lehetőség van a rendszerek optimális kombinálására a sorozatos műveletek elvégzéséhez, mint például a munkadarabok szállítása, a tálcák kinyitása, stb.

Maximalizálja a kreativitást
Csapatunk itt az SMC-nél teljes körű támogatást nyújt ehhez a tevékenységhez. A szoros együttműködés maximalizálja a kreativitást, és sok esetben valóban egyedi megoldások születnek. Mindent biztosítunk a hengerektől, szelepektől, szűrő/leválasztó/szárító rendszerektől, vákuum ejektoroktól, fojtószelepektől, csatlakozóktól, forgóátvezetőktől és csövektől kezdve, a  terepi buszrendszereken, vezeték nélküli szeleprendszereken és érzékelőkön át a kártyamotorokig, végszerszámokig (end-of-arm-tools, EOAT) és EOAT cserélő-rendszerekig. Az EOAT szerszámok közé tartoznak a pneumatikus, elektromos, mágneses és érintésmentes megfogók, valamint a vákuum szívókorongok.

SMC szerszámadapter – MA sorozat; SMC Dupla megfogó fordítóegység – MHS Sorozat; SMC Levegős megfogó ujj-cserélhetőségi funkcióval – MHF2-X7076A sorozat

Minden esetben az Ön egyedi igényeihez igazítjuk megoldásainkat, optimalizálva az olyan általános alkalmazásokat, mint a pick and place, a csomagolás és a raklapozás, valamint a járműgyártási feladatokat, mint a hegesztés és a festés.

Mozgás előre

Természetesen van egy másik mód is a robot integrációjának fokozására. Mozgassa meg! Hozzávetőleges becslés szerint a gyártóüzemek mintegy 10 %-a alkalmaz mozgatási rendszereket a csuklókaros robotjaihoz. Először is, a robot munkaterületét sokkal nagyobbá teszi, lehetővé téve, hogy számos feladatot elvégezzen, például munkadarabok felvétele egy tárolóból vagy szállítószalagról, azok berakása egy gép munkadarab-tartó berendezésébe, eltávolítása a művelet befejezése után, az alkatrész átvitele a következő gépre/munkaállomásra, és így tovább.

 

Itt az SMC-nél teljes körű támogatást nyújtunk a robot és a teljesen integrált mozgatási rendszer szinkronizálásában. Például egy elektromos végrehajtó (EA – electrical actuator) megnövelheti a robot munkaterületét, ha CNC-szerszámgépet vagy tárolórendszert szolgál ki. Egyszerűbben fogalmazva, a robot digitális be- és kimenetekkel vezérli az EA mozgását, jelen esetben az anyagellátási ponttól a CNC gépig és az anyagleadási pontig. Az alkatrészek listája ezért rövid: robot és EA 24 VDC digitális I/O vezérlővel. Természetesen ez a megoldás olyan terepi buszrendszerrel is lehetséges, mint a PROFINET.

 

Legyen szó akár a robot mozgatási rendszerének biztosításáról, vagy akár egyszerűen a megfogási vagy vákuumkezelési képességek optimalizálásáról, az SMC képes a robotot egy teljesen automatizált láncba integrálni. Akárcsak az Ön robotjának, Önnek sincs más dolga, mint kinyújtani a kezét.

Fedezze fel az SMC robotikai megoldásait

Sampsa Paasisalo, Termékmenedzser, SMC Automation Oy

2006-ot írtunk, amikor a Sampsa csatlakozott a finn SMC családhoz. Ekkor már automatizálási mérnökként dolgozott, logikai programozással, villamos tervezéssel és gépek üzembe helyezésével foglalkozott. Az SMC-nél Sampsa termékszakértőként kezdett, majd az elektromos végrehajtók, a terepi buszok, a levegő kezelő rendszerek, az EOAT és még sok más terület termékmenedzserévé lépett elő. Munkaidőn túl Sampsát az íjászpályán, vagy makettek építése közben találhatja meg. Ezeken felül szereti a kabrió autókat és az olvasást. Talán az említett hobbik közül néhány össze is köthető egy finom korsó sörrel.

Szeretne naprakész lenni?

Iratkozzon fel havi hírlevelünkre, és kapja meg az ilyen és ehhez hasonló tartalmakat egyenesen a postafiókjába.

 

Kövessen minket

 

Letöltések

 

Érdekesnek találhatja a következőket is

 

Adjon a robotmegfogóknak „elektromos” teljesítményt
Mattia Di Gaetano, TSE Mechatronika & Hálózat, SMC Olaszország
Tudjon meg többet 

Használja a robotikát, hogy szilárdan fogja a gyártási rugalmasságot
Marcus Mazetti, Globális ügyfélmenedzser, SMC Svédország
Tudjon meg többet 

A moduláris közegvezérlés időt és költséget takarít meg a robothegesztésnél
Zdenek Velfl, Üzleti szaktanácsadó, SMC Csehország
Tudjon meg többet 

A kollaboratív robotok és robotkarvégek együttese megfizethető és rugalmas megoldásokat kínálnak
Andrea Trifone, Cobotprojektvezető, SMC Olaszország
Tudjon meg többet 

SMC Szakértelem a napi kihívásai megértésében

Olvasson tovább arról, amikor ügyfeleink életre keltik termékeinket