Mindannyian tudjuk, hogy az olyan nagy volumenű autóipari alkalmazásoknak, mint például a hegesztésnek számos követelménye van, nem utolsósorban a magas termelékenység és a megbízhatóság. Ezekben a folyamatokban alkalmazott robotizált megoldásokkal kapcsolatban bármilyen hiba vagy következetlenség költséges termelési leállásokhoz, karbantartásokhoz vagy javításokhoz vezethet. Emiatt egyre több robot gépépítő (OEM) dönt a szakértő mérnökeinkből álló csapatunkkal történő közös munka mellet itt az SMC-nél, amely rendkívül hatékony és kényelmes moduláris megoldást kínál a hegesztés-specifikus közegek, például a levegő, gázok és a víz kezelésére.
Zdenek Velfl, üzleti tanácsadó, SMC Csehország
2022 MÁRCIUS
Az ív-, lézer- és a ponthegesztés mindennapos az autóiparban, ahol a robothoz szükséges közeg-követelmény közé tartozhat sűrített levegő, víz és hegesztési gázok, mint például N2 vagy CO2. A panel alapú moduláris megoldásainkat képesek vagyunk a különböző konfigurációkhoz illeszteni, szabályozva a közeg nyomását és áramlását a speciális alkalmazási igényeknek megfelelően. Például sok hegesztési feladathoz 2 és 6 bar közötti nyomásra, valamint 200 és 500 l/perc közötti áramlási sebességre van szükség.
Az SMC testreszabott közeg vezérlő panelének modellje
Segítünk a robotikai mérnököknek megérteni a pneumatika “nyelvét”, segítünk lefordítani vagy értelmezni a levegővel hajtott mozgásvezérlés követelményeit és előnyeit. Példaként, milyen típusú mágnesszelepek szükségesek a speciális robothegesztési feladatokhoz? Lehetséges, hogy a robotkarnak különböző sebességekkel kell mozogni a hegesztési folyamat során, tehát hogyan a legjobb csökkenteni vagy növelni a közegáramlást ennek megfelelően? A pneumatika a mi nyelvünk és segítünk megtalálni a választ ezekre a fontos kérdésekre és még sok másra.
Példaként, a közelmúltban kifejlesztettünk egy pneumatikus panelt egy nagyobb robot gépépítő (OEM) számára, amely ideális lézerhegesztő cellákhoz. A panel külön sűrített levegővel és gáz körrel rendelkezik a pontos hegesztési vezérlés érdekében. Biztosítani tudjuk a sűrített levegő és a hegesztőgáz szűrését és nyomásbeállítását, garantálva ezzel a késztermék megismételhető minőségét, ami kiemelkedő jelentőségű a fokozottan ellenőrzött autóiparban. A panel tartalmaz egy biztonsági lágyindító szelepet az alacsony sebességű levegőellátáshoz, amely fokozatosan emeli a kezdeti nyomást a levegőrendszerben. Ez a szelep a levegőellátás elzárásával elősegíti a gyors leürítést is.
A moduláris közegkezelési megoldásaink ideálisak az autóipari festési műveletekhez is, ahol a minőség ismét lényeges. A tipikus közegek lehetnek szilikonmentes termékek, amelyek népszerűek az autóipari alkalmazásokban, mivel a szilikon káros hatással van a festék tapadására.
A precíz vezérlés mellett a moduláris közeg kezelési megoldás alkalmazása energiahatékonyságot biztosít, a közegszállítás csak szükség esetén történik, arányos szabályzón keresztül. A biztonság további előny, mivel a beépített szelepek biztosítják azt, hogy az egész rendszer leáll, ha valaki a védőkorláton belülre lép.
Az SMC Elektro-pneumatikus szabályzója – ITV sorozat
Az SMC Egyszeres kivitelű biztonsági szelepe ISO 13849-1 – VP544-X536 sorozat
A robot gépépítők életének megkönnyítése érdekében gondoskodunk arról, hogy minden panel tartalmazza a teljes megoldáshoz szükséges összes komponenst, beleértve a biztonsági szeleppel és lágyindító funkcióval ellátott FRL egységeket, valamint hűtővíz-csöveket (ha szükséges), szerelvényeket, tömlőket és tartozékokat. A panelek robosztus kialakítása biztosítja, hogy minden hegesztési és festési alkalmazásban használhatók legyenek, ahol rendkívül nagy igényeket támasztó környezeti, működési feltételek érvényesek.