Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Tárcsázzon távsegítségért berendezéséhez

Bár az ipari kommunikáció bevezetésének számos nagyobb előnye van, az egyik, amit nagyon gyorsan kiaknázhat, az a távoli segítségnyújtás engedélyezése. Egy olyan rendszer bevezetésével, mint az SMC webszerver, a távoli csapataink hozzáférhetnek a korábbi adataihoz, és könnyen elemezhetik a meghibásodás vagy üzemzavar lehetséges okait. Webszerverünk rövid megtérülést (ROI, Return on Investment) kínál mind a felhasználók, mind a gépgyártók számára, mivel elkerülhetik a drága utazási költségeket, és rendkívül reaktív szolgáltatást nyújthatnak.

  Massimo Gazzaniga, Technical Support Engineer Mechatronics & Network Manager, SMC Italy


SZEPTEMBER 2022
Hogyan működik?
Az adatok olvasása a webszerverünkön keresztül rendkívül egyszerű; csak egy hagyományos PC-re van szüksége hálózati kártyával. Az SMC webszerverével különböző típusú adatok olvasására van lehetőség, aszerint, hogy melyik eszköz van használatban. Az elektromos hajtásvezérlőink és soros interfészeink webszerver-kompatibilitást kínálnak.

Milyen adatokat kap?
Az elektromos hajtásvezérlők esetében, a legfontosabb leolvasandó adatsorok a fordulatszámra és a nyomatékra vonatkoznak. További figyelemre méltó követelmények közé tartozik a paraméter beállítások megváltoztatásának lehetősége távoli alkalmazásokban a nagyon gyors üzembehelyezéshez (webszerveren keresztül), valamint az olyan gyakori hajtás riasztások továbbítása, mint például a túlterhelés.

A soros interfészek esetében a legfontosabb beállítandó adat az analóg értékek tartománya. Megjegyzésként, lehetőség van az IO-Link master egység integrálására az EX600-as terepibusz rendszerplatformunkkal, amely moduláris megoldást nyújt a legkülönbözőbb típusú érzékelők és eszközök olvasására. Az is fontos, hogy a szelepeket PLC használata nélkül is lehessen irányítani.

Újragondolás - Az SMC IO-Link rendszer konfigurációja

 

Többszörös előnyök
Ha a megfelelő IIoT-platform a helyén van, eszközeink rengeteg adatot generálnak, amelyek számtalan előnyt kínálnak a felhasználók számára, mint például az intelligens karbantartás vagy az energiamegtakarítás. Röviden, bármilyen alkalmazás hasznát veheti az ipari protokollon kommunikálni képes intelligens eszközeinknek.

Következő lépésként, itt az SMC Italia-nál elkezdtük használni a kiterjesztett valóság (AR) szemüvegeket, amely egy SMC-szakértő segítségével segíti a felhasználót a karbantartási vagy a problémamegoldási feladatok elvégzésében. Amint láthatja, folyamatosan arra törekszünk, hogy ügyfeleinknek egyszerű, költséghatékony, hozzáadott értéket képviselő megoldásokat kínáljunk, amelyek a hatékonyság javításán keresztül valódi változást hoznak az üzleti működésben. Itt az ideje, hogy kommunikáljunk.

Fedezze fel, hogyan lehetünk az Ön partnere az IIoT-ban

Massimo Gazzaniga | Technical Support Engineer Mechatronics & Network Manager, SMC Italy

"Gyermekkorom óta az elektromosság a szenvedélyem, 8 éves voltam, amikor megrázott az áram, ahogyan megpróbáltam megjavítani a villanykapcsolót a hálószobámban, és 12 évesen kipróbáltam a kis programokat a commodore 64-gyel.".
25 éves munkatapasztalat az ipari automatizálásban, a vezérlési szoftverek készítésében, és mindig is lenyűgözte a vezetékek, folyamatok, energiák és kommunikációs protokollok világa. Nagyon hasznos eszköz ebben a történelmi időszakban, amelyet az ipar 4.0 és az intelligens gyárak jellemeznek. Massimo mindezekkel a kihívásokkal szembesül az SMC Olaszországi telephelyénél a mechatronika és a soros interfész eszközök műszaki támogatásával kapcsolatos fantasztikus munkája során.
Massimo hobbija a futás és az úszás, és újra gyerekké válik, mikor a lányával, Margheritával játszani.

Szeretne naprakész lenni?

Iratkozzon fel havi hírlevelünkre, és kapja meg az ilyen és ehhez hasonló tartalmakat egyenesen a postafiókjába.

 

Kövessen minket

 

Letölthető anyagok

 

Érdekesnek találhatja a következőket is

 

Ideje, hogy ne kételkedjünk a vezetéknélküliségben
By Alejandro Molinero, Product Manager, SMC Spain
Tudjon meg többet 

IO-Link alkalmazása, az egyszerű út
Bruno Salami, Termékmenedzser Elektromos tengelyek és terepi buszok, SMC Franciaország
Tudjon meg többet 

SMC Szakértelem a napi kihívásai megértésében

Olvasson tovább arról, amikor ügyfeleink életre keltik termékeinket