Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Katalog proizvoda

Step Motor Controller, 4 Axis - JXC73/83

Quadruple your control

  • Simplify the programming – Set up to 4 axes at once, in just one connection
  • Make your installation easy – Reduce the amount of equipment and wiring
  • Create a comprehensive solution – Control single or multiple axes. Parallel I/O and EtherNet/IP™ types.

I još puno više

  • Absolute/relative position coordinates instructions
  • Positioning/pushing operation
  • Step data input: maximum 2048 points
  • Parallel 16 inputs, parallel 32 outputs
  • Compatible actuators: LEY(G), LEFS/LEFB, LES(H), LER, LEPY/LEPS and LEH series.

Configure your product

Tražite druge varijante proizvoda? Pokreni odabir i konfiguraciju

Odaberite vrijednosti s padajućih popisa i filtrirajte proizvode koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije precizno pretraživanje, molimo provjerite "pojedinosti o proizvodu" ili upotrijebite funkciju "usporedi" za dodatne informacije o proizvodu.

Popis proizvoda na zalihama podložan je promjenama bez prethodne najave.

Prikazuje se 1 do 1 od 1 stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Detalji

Libraries

Tražite brzo dostupne proizvode na skladištu? Pokaži standardne proizvode na stanju

JXC3
I/O Type
I/O Cable, Mounting