Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Odabir električnih aktuatora

Fokusirajte se na izvedbu, a ne na izračune

Želite li izbjeći trošenje previše vremena na brojne kataloge, pokušavajući razumjeti grafikone i/ili napraviti izračune prema predloženim formulama?

Ako je odgovor potvrdan, imamo jednostavno rješenje za Vas. Naši električni aktuatori prilagođavaju se Vama, a naši alati za odabir Vašim potrebama te brzo pronalaze optimalno električno rješenje.

Samo četiri jednostavna koraka vode ne samo do konkretnih referenci za aktuator i kontroler, već i do izračuna njihovih izvedbi u različitim radnim uvjetima. Brzina, radno opterećenje, orijentacija i položaj, ubrzanje ili usporenje su neki od parametara koje možete odrediti kako biste došli do pravog SMC električnog rješenja.

Naposljetku ćete dobiti sažetak rezultata s proizvodom koji zadovoljava zahtjeve, kao i njegove specifikacije, sve u sveobuhvatnom ali lako čitljivom izvješću.

Zvuči jednostavno - i jest.

Započni moj odabir

*Tehnički detalji programa: Odabir električnih aktuatora

Moglo bi vas također zanimati

Potrebne su vam informacije o SMC-ovim električnim aktuatorima?

Posjetite naš katalog proizvoda i istražite našu ponudu električnih rješenja prilagođenih Vama.

  • Uključene serije

  • Mjere opreza

  • Sistemski preduvjeti

Uključene serije

Pogoni:

  • Klizna izvedba – serije LEF, LEJ, LEL, LEM.
  • Izvedba s klipnjačom (električni cilindar) – serije LEY, LEYG.
  • Klizni stolić – serije LES/LESH.
  • Minijaturni klizni stolić – serije LEPY/LEPS
  • Zakretni stolić – serija LER.
  • Hvatači – serije LEHZ/LEHZJ/LEHF/LEHS.

Kontroleri:

  • Kontroler 24 V DC servo i koračnog motora – serija LECP6/LECA6.
  • Kontroler za 24V koračne motore – serija LECP1.
  • Kontroler za 24V koračne motore, s parametrizacijom na kontroleru – serija LECP2.
  • Kontroler koračnog motora, s impulsnim ulazom – serija LECPA.

Kontroleri  AC servo motora:

  • Impulsni ulaz, paralelni I/O s inkrementalnim enkoderom – serija LECSA.
  • Impulsni ulaz, paralelni I/O s apsolutnim enkoderom – serija LECSB.
  • CC-Link direktni ulaz – serija LECSC.
  • SSCNET III tip - serija– LECSS.
  • SSCNET III/H tip – serija LECSS-T.
  • MECHATROLINK-II tip – serija LECYM.
  • MECHATROLINK-III tip – serija LECYU.

Davači signala, proizvodi po narudžbi i posebne izvedbe nisu uključeni.

Mjere opreza

  • Rezultati odabira i izračni dobivene pomoću ovog programa mogu se razlikovati od stvarnih rezultata dobivenih praktičnom primjenom proizvoda.

  • Pri uporabi bilo koje opreme predložene ovim softverom, molimo Vas pročitajte "Sigurnosne upute", "Mjere opreza", "Posebne mjere opreza" i "Tehničke podatke" opisane u priručniku za pojedinu opremu.

  • Ovaj program i sva oprema sadržana u njemu podložni su promjenama bez prethodne najave.

  • SMC ne jamči kvalitetu ovog softvera kao ni točnost rezultata odabira i proračune dobivene ovim softverom.

  • SMC nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja nastalu korištenjem ovog softvera.

Sistemski preduvjeti

  • Google Chrome 49.0 ili noviji

  • Microsoft Internet Explorer 11.0 ili noviji

  • Mozilla Firefox 50.0 ili noviji

  • Safari 9.1 ili noviji