Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Katalog proizvoda

Stainless Steel Cylinder - CG5-S & CJ5-S

Spotless performance

  • Use it in food, beverage and medical equipment – Non-toxic additives
  • Prevent water from entering the cylinder – Special scraper
  • Extend the life of the product – The cylinder can be disassembled to replace seals.

I još puno više

  • Bore sizes (mm): 10 ~ 100
  • Strokes up to 400 mm
  • Two types of seal material, NBR or FKM, can be selected to accommodate the application
  • Available variations for non-standard environments: ATEX
  • 5 different types of mounting.

Korak 1: Odabir proizvoda

Prvo odaberite potrebna svojstva proizvoda

Poništite filtre da biste promijenili odabir

Korak 2: Konfiguracija

Tražite druge varijante proizvoda? Pokreni odabir i konfiguraciju

Odaberite vrijednosti s padajućih popisa i filtrirajte proizvode koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije precizno pretraživanje, molimo provjerite "pojedinosti o proizvodu" ili upotrijebite funkciju "usporedi" za dodatne informacije o proizvodu.

Popis proizvoda na zalihama podložan je promjenama bez prethodne najave.

Prikazuje se 1 do 1 od 1 stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Detalji

Libraries

Tražite brzo dostupne proizvode na skladištu? Pokaži standardne proizvode na stanju

CG5S-
Magnet
Mounting
Style
Bore Size
Thread
Seal Material
Stroke
 
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number

Modifikacija kraja klipnjače