Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Odabir prigušnika udarca

Upotreba pravog amortizera udaraca može biti ključna kako bi proces tekao glatko.

Bilo da trebate osigurati mekani udar, ili osigurati prigušenje pri velikoj brzini, ili vam treba rješenje koje će očuvati finalni proizvod od mogućih oštećenja, mi vam nudimo optimalni prigušnik udarca koji će apsorbirati i smanjiti udarac prilikom zaustavljanja.

Jednostavno odaberite, kroz seriju ilustracija, oblik sudara, radni smjer, vrstu potiska i oblik tereta, kako bi izabrali prigušnik udara koji najbolje odgovara vašoj aplikaciji.

  • Podržane serije

  • Uvjeti korištenja

Podržane serije

  • RJ: tip s blagim prigušenjem
  • RB: standardni tip
  • RBL: tip otporan na rashladne tekućine i tekućine za podmazivanje
  • RBQ: kratki tip

Napomena: osim za posebne izvedbe i parametre.

Napomena: iako je serija koja je u potpunosti prešla na RoHS sukladnost naznačena u katalogu, molimo Vas zatražite RoHS sukladan proizvod od našeg prodajnog predstavnika pri naručivanju.

Uvjeti korištenja

  1. Rezultati odabira i izračuni dobiveni pomoću ovog programa mogu se razlikovati od stvarnih rezultata dobivenih praktičnom primjenom proizvoda.

  2. Pri uporabi bilo koje opreme predložene ovim softverom, molimo Vas pročitajte "Sigurnosne upute", "Mjere opreza", "Posebne mjere opreza" i "Tehničke podatke" opisane u priručniku za pojedinu opremu.

  3. Ovaj program i sva oprema sadržana u njemu podložni su promjenama bez prethodne najave.

  4. SMC ne jamči kvalitetu ovog softvera kao ni točnost rezultata odabira i proračune dobivene ovim softverom.

  5. SMC nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja nastalu korištenjem ovog softvera.

Potrebne su vam informacije o dodatnom priboru za SMC cilindre?

Posjetite naš katalog proizvoda i istražite našu ponudu dodataka za cilindre.

Moglo bi vas također zanimati