Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Katalog proizvoda

Compact Cylinder ISO Standard C55

ISO means Service with SMC

  • Get the qualified assistance you need – Personalised and prompt advice from our experts
  • Put it to work the soonest – Produced & Stocked in Europe
  • Let the cylinder adapt to your application – Up to 30 rod end modifications available.

I još puno više

  • Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 and 100 mm
  • Large stroke range from 5 mm up to 150 mm
  • Construction is similar to the current CQ2 lateral load resistant specification
  • Snap ring construction allows easy and quicker maintenance
  • Available variations for non-standard environments: ATEX, secondary batteries manufacturing
  • Auto switches can be mounted on any of the four sides of the cylinder tube.

Korak 1: Odabir proizvoda

Prvo odaberite potrebna svojstva proizvoda

Poništite filtre da biste promijenili odabir

Korak 2: Konfiguracija

Tražite druge varijante proizvoda? Pokreni odabir i konfiguraciju

Odaberite vrijednosti s padajućih popisa i filtrirajte proizvode koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije precizno pretraživanje, molimo provjerite "pojedinosti o proizvodu" ili upotrijebite funkciju "usporedi" za dodatne informacije o proizvodu.

Popis proizvoda na zalihama podložan je promjenama bez prethodne najave.

Prikazuje se 1 do 10 od 168 stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Detalji

Tražite brzo dostupne proizvode na skladištu? Pokaži standardne proizvode na stanju

C55--X1439
Built-in Magnet
Mounting Style
Bore Size
Stroke
Rod End Thread
Auto Switch
Number