Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Unité de vide. Système de génération de vide / Système de distribution de vide - ZK2*A

La solution tout-en-un silencieuse et économe en énergie

  • Atteignez l'efficacité – Générateur de vide et distributeur de vide, en unité simple individuelle ou en montage multiple sur embase
  • Réduisez votre consommation d'air – Vacuostat numérique avec fonction économie d'énergie et éjecteur à 2 étages
  • Obtenez la compacité et la légèreté – Solution idéale pour les outils mobiles
  • Communiquez à distance – Contrôlez et surveillez jusqu'à 16 sorties via une grande variété de protocoles de communication d'interface série et IO-Link.

Et plus encore

  • Unité de vide avancée (systèmes générateur/distributeur de vide/embase) avec options faible niveau sonore et haute efficacité
  • Vacuostat numérique économe en énergie : Activation intermittente (alimentation/échappement) uniquement lorsque le niveau de vide diminue
  • Éjecteur à 2 étages plus efficace : Consommation d'air réduite de 30 %
  • Distributeur double 3/2 (distributeur d'alimentation / distributeur casse-vide) : Distributeur d'alimentation avec fonction automaintien. Liaison entre le distributeur d'alimentation et le distributeur casse-vide
  • Conception tout-en-un avec des composants intégrés pour une unité compacte et légère
  • Pilotage et surveillance jusqu'à 32 sorties via une grande variété de protocoles de communication à interface série
    • Protocoles compatibles avec unité EX260 : IO-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT, PROFINET, Ethernet POWERLINK
    • Protocoles compatibles avec unité EX500 : système passerelle décentralisé
    • Protocoles compatibles avec unité EX600 : DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT, PROFINET et communication sans fil SMC.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante