La série ZCUK est une série de vérins anti-rotation à montage libre pour les applications du vide. La série ZCUK a été créée pour faire passer le vide dans la tige afin de pouvoir installer une ventouse pour le vide à l'extrémité de la tige. Un guide est fourni en standard. Les ventouses pour le vide sont disponibles avec des diamètres de ventouse allant de ø2 à ø50. Le raccordement par le capot ou par la tige est disponible du côté de la tige. La série ZCUK est disponible dans 5 alésages.
ZC(D)UK, Vérin à montage libre avec ventouse du vide
Produits de vide
Catalogue produit
ZC(D)UK, Vérin à montage libre avec ventouse du vide
La série ZCUK est une série de vérins anti-rotation à montage libre pour les applications du vide. La série ZCUK a été créée pour faire passer le vide dans la tige afin de pouvoir installer une ventouse pour le vide à l'extrémité de la tige. Un guide est fourni en standard. Les ventouses pour le vide sont disponibles avec des diamètres de ventouse allant de ø2 à ø50. Le raccordement par le capot ou par la tige est disponible du côté de la tige. La série ZCUK est disponible dans 5 alésages.
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
ZCUK-D
Livraison : Référence possiblement indisponible. Cliquez ici
pour voir d'autres variantes en stock ou Contactez SMC
pour plus d'aide.
Référence indisponible en stock
Référence normalement disponible en stock
$configurationSummary
$projectInformation
Cette fonctionnalité est temporairement indisponible