Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produit

VQC5000, Electrodistributeur 5/2, 5/3, montage sur embase, connexion embrochable

  • Remplacement du pilote VQ100 actuel par le nouveau V100.
  • Consommation électrique réduite : 0.4 W (modèle à faible puissance), 0.95 W (standard).
  • Plage d'utilisation améliorée pour le modèle à faible puissance : 1.0 MPa.
  • Format compact (pas de distributeur de 25/41 mm) et capacité de débit élevée (jusqu'à 4 350 l/min).
  • Autres : nouveau type de verrouillage (commande manuelle), modèle à embase unitaire compatible embrochable.

Configurez votre produit

 
Fonctionnement
Joint
Fonction
Tension de la bobine
Indicateur lumineux et protection de circuit
Commande manuelle
Caractéristiques de raccordement
Orifice
Taraudage