Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produit

VQC2000, Electrodistributeur 5/2, 5/3, tous modèles

  • Fluide : air/gaz inerte
  • Plage de pression d'utilisation : 0.1 - 0.7 MPa
    (modèle à haute pression 1.0 MPa)
  • mm² : Joint métallique 10,9; Joint élastique 14,5
  • Tension nominale : 24 Vcc
  • Temps de réponse (ms) standard 0.4 W :
    joint métallique 29 maxi. ; joint élastique 34 maxi.
  • Température ambiante et du fluide : -10 à 50° C

Configurez votre produit

 
Configuration
Prétéfloné
Fonction
Tension de la bobine
Indicateur lumineux et protection de circuit
Commande manuelle