Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produit

VQ5*0*, Série 5000, Electrodistributeur 5/2, 5/3, joint élastique, connexion embrochable, montage sur embase

  • Fluide : air/gaz inerte
  • Plage de pression d'utilisation : 0.10 - 1.0 MPa
  • Débit [l/min (ANR)], (Cv):
    joint métallique 2 positions 2182 - 2782, (2.9);
    jonit élastique 2 positions 4148, (4.4)
    joint métallique 3 positions 2696 - 2924, (2.6 - 2.9);
    joint élastique 3 positions 3091 - 3781 (3.4 - 3.9)
  • Tension nominale : 12, 24 Vcc
  • Temps de réponse (ms) standard 0.95 W :
    joint métallique 20 à 62 maxi. ;
    joint élastique 25 à 75 maxi.
  • Température ambiante et du fluide : -10 à 50°C

Configurez votre produit

 
Symbole composé
Type de joint
Fonction
Tension
Indicateur lumineux et protection de circuit
Commande manuelle
Protection
Caractéristiques de raccordement
Orifice
Taraudage
Marque CE