Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produit

VF5000, Electrodistributeurs 5/2 5/3 avec redresseur

  • Electrovanne 5/2, 5/3 à pilote
  • Consommation électrique faible: 1.55W standard, 0.55W avec circuit d'économie d'énergie
  • Redresseur intégré (AC)
  • Température ambiante : 50°C maxi.
  • Protection: à l'épreuve de la poussière

Configurez votre produit

 
Fonction
Raccordement
Echappement
Caractéristiques de la pression
Spécification bobine
Tension
Câble
Indicateur lumineux et protection de circuit
Commande manuelle
Orifice
Taraudage
Exécutions spéciales