Bienvenue chez SMC !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée
Catalogue produits
Nos nouveaux pressostats ZSE10(F)/ISE10 font vraiment l'affaire quand le manque d'espace sur les machines devient un problème. Spécialement conçus pour économiser de l'espace et mesurant seulement 9.8 mm de large, ces pressostats offrent les mêmes performances que nos modèles ZSE30A/ISE30A mais avec 50% d'espace de montage nécessaire en moins. Les autres caractéristiques de ces pressostats comprennent une fonction copie permettant de reproduire les réglages du capteur maître vers 10 capteurs esclaves simultanément, ce qui permet de diminuer le temps de réglage et de réduire le risque d'erreurs de saisie. Aussi, tous les réglages peuvent être protégés contre une manipulation malencontreuse grâce à l'utilisation de la fonction verrouillage par code secret. Avec l'affichage multi-angle la lecture du vide ou de la pression se fait en un clin d'œil. Disponible avec différentes options comme le montage direct, sur panneau ou sur rail DIN, et avec des raccordements latéraux et arrière, ces pressostats digitaux conviennent à des applications où l'espace de montage est limité. Enfin, nous tenons à rester fidèles à notre engagement sur les économies d'énergie, c'est pourquoi nos pressostats consomment environ 20% d' énergie en moins grâce à leur fonction intégrée d'économie d'énergie et sont de ce fait, de très faibles consommateurs de courant.
Ce produit est interrompu et sera remplacé par la série ZSE20.
Suite à la réussite de la série ZSE/ISE 40, notre nouveau pressostat digital haute précision série ZSE40 A(F) / ISE40A à affichage bicolore est encore plus performant. Il est à présent disponible en sortie collecteur ouvert double NPN ou PNP, et avec une sortie analogique (tension ou courant). Les réglages du pressostat "maître"(source de copie) peuvent être copiés sur 10 pressostats "esclave" simultanément. Grâce à un processus de réglage en trois étapes et l'ajout d'une fonction d'attribution d'un mot de passe, les erreurs potentielles, le temps de paramétrage et les manipulations indésirables sont considérablement réduits. Le ZSE40 A(F) / ISE40A est conforme aux normes CE, UL/CSA et RoHS et possède également une fonction économie d'énergie, qui réduit la consommation d'énergie jusqu'à 20%. Diverses options de raccordement et une possibilité de montage directe ou sur panneau sont également disponible.
Le pressostat électronique de la série PS1 est disponible pour les pressions positives et le vide. Le modèle PS1 est extrêmement compact et léger. Les dimensions du modèle standard sont 13L X 10H X 30L (mm) sans la pièce de connexion. Le détecteur à 2 fils est compatible aussi bien avec les sorties NPN que PNP.
Les vacuostats à membrane de la série ZSM1 sont disponibles dans une conception sans contact statique ou de type Reed. La série ZSM1 a un temps de réponse de 100 ms. Elle est légère, compacte et dispose d'une longue durée de vie. La série ZSM1 dispose d'une plaque écran en standard permettant d'éviter les interférences externes.
La série ZSE1 est une série de vacuostats, disponibles avec un réglage simple avec réglage de l'hystérésis, un modèle à réglage double/double sortie ou un modèle de sortie analogique avec réglage de l'hystérésis. La série ZSE1 est légère et le connecteur à connexion encliquetable optionnel simplifie le câblage.
Ce produit ZSE2-0X & ZSE2-0XY est interrompu et sera remplacé.La série ZSE2 est une série de pressostats compacts (pour le vide) pouvant être intégrés aux systèmes de vide ZX ou ZR. Les pressostats de la série ZSE2 possèdent un temps de réponse rapide de 10 ms et le connecteur encliquetable optionnel simplifie le câblage.