Bienvenue chez SMC !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée
Catalogue produits
Après le succès de notre série SI EX120, nous sommes heureux de vous informer que nous venons d'ajouter à cette gamme des versions compatibles avec le protocole CompoNet™. Conçues pour être utilisées avec nos distributeurs SV1/2/3/4000, SY3/5000 et VQ1/2000, les performances de ces nouvelles unités bus de terrain vous garantissent un temps de réponse rapide (environ 1 024 points en 1 ms) ainsi que des fonctions multipoints (328 esclaves par maître). Pour faciliter l'installation, la série EX120/121/122 peut être utilisée avec des câbles de communication ronds ou plats.
Kit interface bus de terrain EX140.Les travaux de câblage sont simplifiés grâce à l'utilisation d'une interface bus de terrain. Le nombre maxi de stations est de 8 (16 en option).Pour le type J2 et R2 uniquement, le nombre maxi de stations est de 4 (8 en option). Pour série ZQ et SQ1000/2000.
EX180 Câblage bus de terrainCC-Link (32 sorties), DeviceNet (32,16 sorties)Facilité d'insertion/extraction de l'unité bus de terrain et du câblage grâce aux connecteurs.Alim. de l'électrodistributeur et de la transmission séparées / Garantissant la sécurité lors de l'entretien.Connecteur de transmission droit ou pour dérivation en T au choix.
EX250 is a serial interface unit controlling up to 32 solenoids. This serial interface is compatible with series VQC1000/2000/4000 and SV1000/2000/3000 valves. Available protocols include DeviceNet, CC-Link, AS-i, Profibus-DP, and CANopen. Input modules can be added or removed at the point of use.
L'interface EX500 peut contrôler jusqu'à 64 bobines et est compatible avec les distributeurs SV1000/2000/3000/4000, VQC1000/2000/4000. L'EX500 rend possible la connection de 4 distributeurs avec 16 bobines chacun. Protocoles compatibles : DeviceNet, CC-Link et Profib us-DP.
La demande grandissante de l'industrie pour des unités passerelle d'interface bus de terrain à câblage réduit et installation simplifiée, a incité les ingénieurs de développement de SMC, le leader mondial en automatisation, à répondre à l'appel. Le résultat de leurs efforts, la nouvelle interface bus de terrain décentralisée à passerelle, série EX510, vient d'être lancée sur le marché.Conçue pour être utilisée dans une vaste plage d'applications, la série EX510 est idéale pour traiter les commandes d'entrée et de sortie de l'API à travers le réseau de bus de terrain . La conception décentralisée permet de réduire le câblage du système et la taille de l'API par rapport à un système de câblage parallèle du même type et, de placer les unités E/S dans un rayon de 20 mètres autour de l'unité passerelle, les disposant ainsi plus près de l'application. Compatibles avec les protocoles de réseau CC-Link, DeviceNet et Profibus, les unités passerelle de la série EX510 peuvent également fournir jusqu'à 64 entrées et 64 sorties. Les caractéristiques de conception supplémentaires prévoient 4 dérivations d'entrée et 4 dérivations de sortie qui rendent possible le raccordement de plusieurs distributeurs et capteurs (pressostats, débitmètres ou détecteurs) à une seule unité passerelle.La série EX510 a également été conçue pour une installation simple afin que les unités puissent être montées sur rail DIN et inclut des connecteurs embrochables qui ne requièrent pas la dénudation des câbles de connexion. La série EX510 permet de bénéficier d'un gain de temps supplémentaire car elle est également disponible sous la forme d'un ensemble pré-câblé « Distributeur-Unité SI » pour les séries de distributeurs de SMC les plus courantes (SY, SYJ et VQZ).