Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produit

SYJ3000-*WA, Electrodistributeur 5/2, 5/3, à montage en ligne et sur embase, connecteur M8 (IEC60947-5-2)

  • Fluide : air
  • Plage de pression d'utilisation : 0.15 - 0.7 MPa
  • Surface équivalente mm 2 (Cv) : 5/2, 5/3 montage en ligne 0.9 (0.05)
    5/2, 5/3 montage sur embase avec embase 1.8 (0.1)
  • Tension nominale : 3, 5, 6, 12, 24 Vcc
  • Temp. ambiante et du fluide : 50°C maxi.

Configurez votre produit

 
Fonction
Raccordement
Echappement
Tension
Câble
Protection de circuit
Commande manuelle
Orifice
Option