Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Capteurs de pression – PSE5#

Mesurez votre pression à distance

  • Installez-le là où d'autres ne le peuvent pas – Conception compacte et légère
  • Profitez des avantages de IO-Link avec SMC – Votre unique fournisseur pour vos besoins d'automatisation
  • Choisissez le capteur qui correspond le mieux à vos besoins – Compatible avec l'air et les fluides généraux.

Et plus encore

  • Pression : jusqu'à 10 MPa
  • Répétabilité :jusqu'à ±0.2 % E.M.
  • Sorties : IO-Link, NPN/PNP ou analogiques (tension/courant)
  • Classe de protection : jusqu'à IP65.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Plage du capteur
Orifice
Spécifications de sortie
Câble
Type de sortie OUT1
Valeur de consigne OUT1 (P1/n1)
Hystérésis OUT1 (H1)
Type de sortie OUT2
Valeur de consigne OUT2 (P2/n2)
Hystérésis OUT2 (H2)