Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Prochainement...

Affichage 1 à 10 de 12 entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100

Débitmètre non intrusif IP65

Séries PFUW

Débitmètre non intrusif IP65

  • Avantages des 8 zéros du montage à bride
    Zéro travaux de tuyauterie
    Zéro fuite
    Zéro obstruction
    Zéro perte de pression
    Zéro contact avec le fluide
    Zéro contact métallique avec le fluide
    Zéro pénétration de matières étrangères dans la tuyauterie
    Plage de débit nominal à partir de Zéro l/min
  • Le montage et remplacement facile réduisent les travaux d'installation.

Thermo-chiller à gaz réfrigérant non fluorés (CO2)

Séries HRZC

Thermo-chiller à gaz réfrigérant non fluorés (CO2)

  • Gaz non fluoré
  • Utilise du CO2 comme gaz réfrigérant
  • Forte réduction du GWP
  • GWP = 1 - En conformité avec la norme sur les gaz réfrigérants de chaque pays
    A partir de fin Septembre 2024
    Réglementations EU sur les réfrigérants : GWP150 ou plus
    Réglementations US sur les réfrigérants : GWP700 ou plus
    Réglementations US, Californie, sur les réfrigérants : GWP750 ou plus
    ∗ "GWP" signifie le "Global Warming Potential". Les valeurs sont basées sur le IPCC AR4
  • Transport aérien possible
  • Supprime les dépenses liées à la récupération et l'élimination des F-Gas
  • Supprime le besoin périodique d'inspection demandé par la loi sur le contrôle des émissions de fluorocarbures (Japon).

Electrodistributeurs 2x3/2: Montage en ligne / Montage sur embase

Séries SY5000/7000-X701

Electrodistributeurs 2x3/2: Montage en ligne / Montage sur embase

  • Électro-distributeurs 2x3/2 voies intégrées dans un seul corps
  • Les dimensions sont les mêmes que ceux à deux bobines
  • Les distributeurs 3 voies pour les sorties A et B sont indépendants l'un de l'autre
  • S'ils sont utilisés comme distributeurs à 3 voies, seule la moitié du nombre de stations est nécessaire
  • Le montage sur l'embase d'électrodistributeurs mixte SY5000/7000 est possible.

Contrôleur d'humidité (capteur de température et d'humidité)

Séries PSH

Contrôleur d'humidité (capteur de température et d'humidité)

  • Une fonction d'affichage de l'humidité relative sous pression (à l'intérieur du tube) a été ajoutée [Nouveau]
  • Un capteur d'humidité permet de prévenir ces problèmes
    Permets de visualiser l'humidité à l'intérieur du tube
    Détecte les anomalies avant l'apparition de la condensation
  • Peut-être facilement connecté à toute tuyauterie que vous voulez surveiller
    Sa compacité facilite l'installation
  • Visualisation de l'humidité relative
    Affichage en temps réel
  • Contrôle à distance
    La confirmation à distance via la sortie du capteur permet de prévenir les problèmes de condensation.

Tube en biomasse

Séries TU/TS/T-X309

Tube en biomasse

  • Tube conforme à la neutralité carbone
  • Réduction de CO2: Max. 18.7 kg
    En comparaison avec la série TS (diam. ext. du tube 12 mm ; diam. int. du tube 9 mm), tube en polyamide souple, rouleau de 100 mètres
  • La réduction du CO2 et des gaz à effet de serre est possible par la réduction d'utilisation de matières premières issues du pétrole, ceci contribuant ainsi à la décarbonation
  • Qu'est-ce qu'un tube en biomasse ?
    Le tube est produit à partir de biomatériaux bruts d'origine végétale tels que les graines de ricin, etc.

Thermo-chiller à gaz réfrigérant à faible GWP

Séries HRSF150/200

Thermo-chiller à gaz réfrigérant à faible GWP

  • Thermo-chiller à réfrigérant à faible GWP
    GWP: 146* *Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84
    Réglementations EU sur les réfrigérants : GWP150 ou plus
    Réglementations US sur les réfrigérants : GWP700 ou plus
    Réglementations US, Californie, sur les réfrigérants : GWP750 ou plus
  • Gaz réfrigerant R454C respectueux de l'environnement (indisponible pour le transport aérien)
  • Aucun chauffage n'est requis, le fluide caloporteur est chauffé en utilisant uniquement la chaleur émise par le circuit réfrigérant
  • Compatible avec les alimentations électriques en Europe, Asie, Océanie, Amérique du Nord, centrale et du Sud
    Triphasé 400 VAC
  • Conception à faible niveau sonore : 70 dB(A)
  • Installation extérieure : IPX4.

Ventouse compatible avec la détection de pièces métalliques

Séries HF3A-ZP3F

Ventouse compatible avec la détection de pièces métalliques

  • Modèle à soufflets avec excellent amorti et flexibilité
    Réduit la déformation de pièces souples comme le pain
  • La ventouse et les fixations sont fabriquées dans des matériaux conformes aux réglementations de la FDA (Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux)
    test de dissolution, directives CE et normes de la loi japonaise sur l'hygiène alimentaire
  • Durabilité améliorée grâce aux rainures anti-adhérentes
  • Équipements pour l'industrie agroalimentaire série HF3A.

Électrovanne 2/2 à commande asservie

Séries JSXH-X1

Électrovanne 2/2 à commande asservie

  • Différentiel de pression maxi d'utilisation: 4.0 MPa
    Exemples d'application : Moulage par soufflage, Machines de traitement laser, Unité de remplissage d'azote
  • Fluides : Air, Azote ,Argon, Oxygène
    *Pour l'oxygène, merci de vous référer à "Alimentation du fluide"
  • Meilleure résistance à l'environnement
    Structure IP67 étanche à la poussière et à l'eau (IP65 avec le connecteur DIN)
    Avec protection de la bobine en acier inoxydable
  • Faible émission de particules
  • Sans huile
  • Économie d'énergie (Consommation électrique : 6W)
  • Entretien facile
    La bobine se remplace en retirant simplement le clip.

Vérin compact guidé ø 12, ø 16, ø 20, ø 25, ø 32, ø 40, ø 50

Séries MGPK

Vérin compact guidé ø 12, ø 16, ø 20, ø 25, ø 32, ø 40, ø 50

  • Une version à amortissement pneumatique a été ajoutée pour les alésages de ø 12 à ø 50 [Nouveau]
  • Encombrement: réduit de 28 % maxi. (538 cm³ → 390 cm³)
  • Poids: réduit de 41 % maxi. (0.32 kg → 0.19 kg)
    Haute rigidité: Une configuration optimisée pour un corps compact
    L'épaisseur de la plaque a été augmentée de 33% pour une rigidité accrue
  • Ajout d'un joint auto-lubrifiant sur les colonnes de guidages.

[Modèle avec fonction d'échappement de la pression résiduelle] Régleur de débit à indicateur compact avec clapet anti-retour piloté

Séries ASP-S

[Modèle avec fonction d'échappement de la pression résiduelle] Régleur de débit à indicateur compact avec clapet anti-retour piloté

  • Le contrôle du débit est possible grâce à l'indicateur compact
  • Modèle avec fonction d'échappement de la pression résiduelle: La pression du vérin peut être évacuée manuellement
  • Modèle avec sans fonction d'échappement de la pression résiduelle: les arrêts intermédiaires temporaires sont possibles
  • Disponible en modèles vertical et horizontal, à sélectionner en fonction des conditions d'installation
  • Montage facile avec une clé hexagonale.