Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Débitmètre numérique, écran à 3 zones d'affichage et 3 couleurs - PF2MC7

Solution de surveillance visuelle IP65

  • Contrôle efficace du débit même en environnement contraignant – Indice de protection IP65
  • Obtenez plus d'informations en un coup d'œil - Affichage 3 couleurs sur 3 écrans où la valeur définie, le nom de la ligne et la valeur accumulée peuvent être clairement affichés en même temps
  • Préparez-vous pour l'IoT avec IO-Link - Échangez des données et des paramètres à distance via le réseau.

Et plus encore

  • Fluide compatible : air sec et N2
  • Plages de débit nominal : de 5 à 2000 l/min
  • Rapport de débit : 100:1
  • Sorties : IO-Link, NPN/PNP et entrée analogique/externe
  • Connecteur M8 standard.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante