Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Pompe de process résistante à la corrosion - PAF

Designed for your chemical fluids

  • Rely on it – High corrosion resistance due to PFA material construction
  • Obtenez un produit durable et robuste – Durée de vie de 50 millions de cycles ou plus
  • Get connection flexibility – With nut, tube extension and female thread connections available.

Et plus encore

  • Taux de refoulement jusqu'à 45 l/min
  • Hauteur de refoulement (sec) : jusqu'à 1 m
  • No metallic parts are used
  • Compacité et légèreté.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Fonctionnement
Taraudage
Options