Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Pompe de process - PA

Transférez vos fluides en toute fiabilité

  • Obtenez un produit durable et robuste – Durée de vie de 50 millions de cycles ou plus
  • Économisez de l'énergie – Réduction de la consommation d'air jusqu'à 53%
  • Facile à nettoyer – Aucune pièce coulissante dans les zones humides, réduisant la génération de particules.

Et plus encore

  • Taux de refoulement jusqu'à 63 l/min
  • Hauteur de refoulement (sec) : jusqu'à 2 m
  • Aucune pièce coulissante dans les zones humides
  • Compacité et légèreté.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Matériau du corps
Matériau de la membrane
Fonctionnement
Taraudage
Option