Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produit

MY3M. Vérin Sans Tige à Entraînement Direct, Modèle à Guides Lisses, sans bloc butée

  • sans bloc butée.
  • Les pièces peuvent être montées directement sur le chariot, grâce au guide lisse intégré.
  • Par rapport aux séries MY3A et MY3B, la capacité de charge a été améliorée.
  • Réduction de la hauteur et de la longueur grâce au piston ovale (unique en son genre) ainsi que grâce à la disposition pratique de ses passages pour raccordement centralisé et des butées d'amortissement et de positionnement.
  • Ce qui a permis d'obtenir une réduction conséquente du poids et de la taille.
  • Longueur totale (Z) réduite de 104 mm. (Ø63).
  • Hauteur totale (Z) réduite de 28%. Ø63).
  • Masse totale réduite de 50%. (Ø16).
  • Option de taraudage : Rc, G ou NPT. (Ø25 à Ø63).

Configurez votre produit

 
Alésage
Filetage
Course
  []
Unité de réglage de la course
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre