Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Vérin avec bloqueur de tige - MWB

L'assurance d'une manipulation facile

  • Manipulation facile : temps d'installation et de maintenance réduits – L'unité de blocage et le vérin sont indépendants et facilitent l'entretien
  • Verrouille n'importe quel vérin dans votre usine – L'unité de blocage peut être commandée séparément
  • Fiabilité – Force de maintien jusqu'à 6080 N
  • Qualité dans votre processus – Précision d'arrêt élevée.

Et plus encore

  • Alésages (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Courses jusqu'à 2500 mm
  • Diverses options de montage
  • Construction séparée de l'unité de blocage et du vérin
  • Unité de blocage avec indication de l'état du bloqueur.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Aimant
Montage
Alésage
Taraudage
Course
  []
Soufflet de tige
Amortissement
Chape d'équerre
Fixation de tige
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre
Exécutions spéciales