Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Unité de centrage – MACM

Facilitez le transport de charges lourdes

  • Gain d'espace et d'air– Le centrage de pièces lourdes jusqu'à 1.000 kg peut maintenant être réalisé avec des petits vérins
  • Votre charge positionnée avec précisionLes pièces peuvent être déplacées dans toutes les directions et effectuer une rotation à 360° & être centrées avec une précision de ± 1 mm
  • Surprises évitées– Mécanisme de verrouillage pneumatique intégré & capteur optique externe intégrable pour confirmation de verrouillage/déverrouillage

Et plus encore

  • Alignement et positionnement des pièces transportées
  • Pour gagner de la place sur les convoyeurs
  • Les guides à billes permettent des opérations fluides
  • Plage de déplacement du centre de la table: Max. ø100 mm.

Configurez votre produit

MACM--X131
Masse de la charge admissible
Course
Matériau table
Type de capteur
Orifice de détente