Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Actionneurs électriques rotatifs

Tourne de façon continu jusqu'à la bonne position

  • Rotation précise et en continu – Répétabilité du positionnement ± 0,03º. Rotation de 360º
  • Pas de perte de position. Réduit le temps de démarrage de la machine – codeur absolu sans batterie
  • Arrêt au choix – butées externes à 90º et 180º
  • Vitesse et accélération accrues – Jusqu'à 420º/s. Jusqu'à 3000º/s².

Et plus encore

  • Taille : 10, 30 et 50 mm
  • Angle de rotation : 320º (type sans batterie) et 360º (type standard)
  • Accélération : jusqu'à 3000 mm/s²
  • Vitesse angulaire : jusqu'à 420 º/s
  • Type moteur pas à pas
  • Codeur : incrémental et absolu sans batterie
  • Contrôleurs compatibles : LECP1, LECPA et JXC#1.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante