Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Actionneur électrique de translation guidé avec profil étroit - LEL

L'actionneur ultra-plat & discret

  • Choix parfait pour les espaces restreints et les grandes pièces – Hauteur de 48 mm. Le moteur n'interfère pas dans le mouvement
  • Un silence absolu – 60dB ou moins. Type de paliers lisses
  • Transport à grande vitesse – Jusqu'à 1000 mm/s. Convient aux charges dynamiques
  • Adapté à vos besoins – Type de palier lisse et de douille à billes.

Et plus encore

  • Taille : 25 mm
  • Course : 100 à 1000 mm
  • Accélération : jusqu'à 3000 mm/s²
  • Type moteur pas à pas
  • Codeur : incrémental
  • Contrôleurs compatibles : LECP1 et JXC#1.

Configurez votre produit

 
Guidage
Course
Options du moteur
Aimant
Type de câble pour l'actionneur
Longueur de câble de l'actionneur
Contrôleur
Câblage E/S pour les contrôleurs LEC
Protocole
Suffixe
Montage du contrôleur
Câblage E/S pour les contrôleurs JXC et connecteur de communication