Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Vanne à commande pneumatique pour liquides chimiques haute pureté - JLV20/30

Laissez-vous surprendre par la faible génération de particules

  • Réduisez l'impact énergétique - Faible génération de particules
  • Économisez de l'espace - Encombrement réduit, pas plus large que 24 mm
  • Bénéficiez d'une grande flexibilité d'utilisation - Fonctionnement et contre-pression jusqu'à 0,5 MPa.

Et plus encore

  • Applicable fluid: chemical liquid
  • Flow rates up to 1.12 l/min
  • Fittings integrated in the valve
  • Reduced footprint, as narrow as 24 mm in size JLV20
  • Operating and back pressure: 0 to 0.5 MPa.

Configurez votre produit

 
Classe du corps
Type de distributeur
Modèle de raccord
Taille de la tuyauterie
Taraudage