Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produit

IZTB, Ioniseur de type barre

  • IZTB40: Modèle standard AC, DC / IZTB42: Modèle double AC.
  • Amplitude potentielle : max. 25 V.
  • Neutralisation rapide de l'électricité statique : à partir de 0.1 sec.
  • Compact : Hauteur 37 mm x largeur 30 mm.
  • Longueur de barre : 160 à 2500 mm.
  • Orifice d'alimentation en air sélectionnable : Côté droit/Côté gauche/Des deux côtés.
  • Cartouches d'electrodes faible entretien facilement démontables et remplacables.

Configurez votre produit

 
Modèle
Longueur de la Barre
Cartouche d'électrodes, matériaux électrode
Longueur de câble haute tension
Raccord instantané
Position bouchon
Fixation barre
Option