Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produit

ITVH, Régulateur électropneumatique haute pression, 3.0 MPa

  • Plage de la pression de réglage: 0.2 à 2.0 MPa.
  • Pression d'alimentation maximale: 3.0 Mpa.
  • Débit max.: 3000 L/min (ANR).
  • Consommation électrique: 3 W max.
  • Stabilité: ±1% E.M.

Configurez votre produit

 
Signal d'entrée
Sortie du moniteur
Types de filetage
Orifice
Fixation
Connecteur du câble
Unité d'affichage de la pression