Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Régulateur électronique de vide - ITV

Contrôle simple et intelligent de vos applications

  • Faites simple – Contrôle dynamique de la pression d'air par un signal electrique
  • Préparez-vous pour l'IIoT avec IO-Link – Échangez des données et des paramètres à distance via le réseau
  • Réduisez votre espace d'installation – Conception compacte et légère.

Et plus encore

  • Compacité et légèreté
  • Classe de protection : IP65
  • Affichage LED intégré
  • Consommation électrique : 4 W max.
  • Communication et E/S : IO-Link, analogique (courant et tension), entrées ToR pour valeurs prédéfinies (presets), CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante