Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Pressostat numérique haute précision - ISE7#/ISE7#G/ISE79S

Obtenez plus

  • Utilisez-le dans vos applications à haute pressionAdaptées même aux travaux à haute pression jusqu'à 50 MPa
  • Améliore la visibilité sous tous les angles - Affichage angulaire & rotation à 336° possible après installation
  • Utilisez-le en toute sécurité avec les liquidesCompatible avec une large gamme de fluides couramment utilisés dans les process industriels
  • Profitez des avantages IO-Link - Votre unique fournisseur pour vos besoins d'automatisation.

Et plus encore

  • Répétitivité : ±0.5 % E.M. max.
  • Sorties: IO-Link et NPN/PNP
  • Temps de réponse sélectionnable
  • Indice de protection IP67
  • Consommation : 35 mA max.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

--L2
Plage de pression
Raccordement
Output Specification
Unités
Câble
Fixation
Manuel d'utilisation/Certificat d'étalonnage