Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produit

IP5000, Positionneur tout pneumatique, Modèle à levier

  • Sensibilité: Jusqu'à ±0.1 % E.M (simple effet)
  • Répétitivité: Jusqu'à ±0.5 % E.M
  • Température ambiente et du fluide: -20 à 80 °C
  • Option: haute température (100 °C)
  • Consigne pneumatique: de 0.02 à 0.1 MPa.

Configurez votre produit

 
Input Pressure
Manomètre
Ambient Temperature
Pressure Gauge/Air Port
Accessoires
Levier