Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Régulateur de débit d'air – IN502-44/45/46

Réglage du débit simple et fiable

  • Obtenez un réglage fiable du débit – Contrôle du débit indépendant des facteurs externes
  • Optez pour une solution compacte et facile à installer – Combinaison d'un capteur de débit et d'un régulateur dans une seule unité. Aucune programmation par API nécessaire
  • Couvre une large gamme d'applications – Graisses spécifiques pour des industries telles que l'industrie alimentaire ou automobile. Débit maximum de 2000 l/min.

Et plus encore

  • Écran à 3 zones d'affichage
  • Sorties : IO-Link, NPN/PNP, analogique courant/tension
  • Précision : ±5 % (E.M.)
  • Temps de réponse : 0,5 s max.
  • Lubrification : Graisse compatible faible point de rosée, vaseline blanche, graisse alimentaire
  • Fonctionnement hors tension : débit nul, maintien du débit
  • Protection : IP65.

Configurez votre produit

 
Plage nominale du débit réel
Caractéristiques
Lubrifiant