Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Bus de terrain - EX600

Augmentez les capacités de vos communications

  • Assurez la communication à tout moment – DLR et MRP pris en charge
  • Obtenez une plus grande flexibilité – Disponibilité d'entrées / sorties numériques et analogiques avec communication IO-Link
  • Améliorez l'efficacité avec une maintenance plus facile – Fonction d'autodiagnostic et affichage LED. Communication IO-Link pour le contrôle des paramètres de l'appareil
  • Réduisez le temps d'installation et de câblage – Méthode de connexion par entretoise d'accouplement et connecteurs compatibles SPEEDCON.

Et plus encore

  • Protocoles: IO-Link, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link, PROFINET, PROFIBUS, Modbus/TCP, POWERLINK
  • Séries d'électrodistributeurs compatibles : JSY, new SY, VQC, S0700, SV
  • Jusqu'à 9 9 modules connectables d'entrée/sortie/contrôleurs IO-Link
  • Jusqu'à 1280 entrées / 1280 sorties
  • Classe de protection : IP67.

  • Ce produit EX600-SPN1/SPN2 est interrompu et sera remplacé par la série EX600-SPN3/SPN4.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Nombre de voies d'entrées/sorties et connecteur